• Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. WEG Efficiency - Soluções
A WEG possui soluções de Eficiência Energética para diversas aplicações industriais. São combinações de produtos de alta eficiência com o objetivo de reduzir o consumo de energia e otimizar processos industriais. Confira as principais soluções WEG para Eficiência Energética.

Sistema de Bombeamento

Utilizado nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicada a solução WEG. Além de redução no consumo de água e custos com manutenção e operação das válvulas de controle e vazão do sistema.

Saiba mais

Sistema de Ventilação

Utilizados nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicadas a solução WEG, além de redução no custo de manutenção e operação de dampers e melhor controle da vazão do sistema. Em ventiladores de combustão, pode-se obter melhor qualidade da queima e economia do combustível utilizado.

SAIBA MAIS

Torre de Resfriamento

Sistema para refrigeração de água muito utilizado na indústria, seja para refrigeração de sistemas de ar condicionado ou de equipamentos. A economia de energia elétrica com a solução WEG para esta aplicação varia entre 40 a 80%, além de economizar água e produtos químicos.

Saiba mais

Filtro de Mangas

Equipamentos de filtração de ar são amplamente utilizados na indústria, seja para limpeza e despoeiramento de postos de trabalho ou exaustão de gases. Conheça a solução WEG que pode reduzir o consumo de energia em até 60% do seu filtro de mangas. Além de outras vantagens como aumento da vida útil dos elementos filtrantes, redução do consumo de ar comprimido e menor desgaste de tubulações.

Saiba mais

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de armazenagem de grãos

Uma das aplicações mais importantes no agronegócio, cuja função é estocar e manter a qualidade dos grãos. A solução WEG permite uma economia de até 90% no consumo de energia elétrica. Além de ganhos como precisão no controle do volume estocado e melhora na qualidade do grão.

Saiba mais

Extrusora

Máquina para conformação de polímeros plásticos de acordo com o formato desejado por meio do aquecimento do material em alta temperatura. Com a solução WEG para esta aplicação a economia de energia pode chegar a 30%.

Saiba mais

Unidades Hidráulicas

As unidades hidráulicas englobam equipamentos que vão desde bombas de deslocamento, válvulas direcionais e de retenção a reservatório de óleo. Com a solução WEG, desenvolvida exclusivamente para este sistema, é possível economizar até 60% de energia elétrica. 

Saiba mais

Moinho de Bolas

Muito utilizado no controle de granulometria nas indústrias de cerâmica e mineração. Com a aplicação da solução WEG, a redução no consumo de energia elétrica pode chegar a 35%. Além do aumento na produtividade, flexibilidade operacional e menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Compressor de Ar

Equipamento altamente beneficiado por projetos de eficiência energética. Pode apresentar diminuição de até 30% no consumo de energia elétrica com maior uniformidade de pressão na rede e redução do desgaste mecânico.

Saiba mais

Compressor para Refrigeração

É um equipamento que apresentam alto consumo de energia em frigoríficos, supermercados, shoppings, dentre outros estabelecimentos que utilizam câmaras frias. A redução do consumo de energia pode chegar a 30% quando aplicada a solução WEG. Outros ganhos vão desde a uniformidade da temperatura da câmara fria, maior conforto térmico e um menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Saiba mais

Get to know our Energy Efficiency Products

W23 Sync+
Inversor de Frequência CFW900
WCG20 K

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

El uso de motores WEG aportará mejoras energéticas significativas al proyecto.

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

319 unidades de motores IE4 suministradas a Sakambari Agro y Praakritik Flour Mills para proyectos Greenfield en Siliguri

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

La instalación del nuevo transformador proporcionará una solución tecnológica avanzada para satisfacer la creciente demanda del sector eléctrico en la región.

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

Tecnología de vanguardia y eficiencia energética destacan en el stand de WEG

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

La solución será esencial para garantizar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

La participación de la compañía en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

Los transformadores serán esenciales para garantizar el suministro de energía confiable y eficiente en las diversas operaciones de Petrobahia.

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

La asociación entre las empresas avanza con la firma del contrato de comercialización, impulsando la movilidad

WEG lanza el motor W51Xdb

WEG lanza el motor W51Xdb

Impulsando un futuro más sostenible

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Los transformadores estarán presentes en los estados de Tocantins y Pará

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

El paquete completo de motores se fabricará en las instalaciones de WEG en Hosur

WEG (UK) LTD.
  • Broad Ground Road Lakeside - Redditch Worcestershire, Worcestershire, B98 8YP, Reino Unido
  • Telefone: +44 1527 513800
  • E-mail: info-uk@weg.net
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
  • Reductores e Motorrecdutores