• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. WEG Efficiency - Soluciones
WEG cuenta con soluciones de Eficiencia Energética para diversas aplicaciones industriales. Son combinaciones de productos de alta eficiencia que tienen por objetivo reducir el consumo de energía y optimizar los procesos industriales. Vea las principales soluciones WEG para Eficiencia Energética.

Sistema de Bombeo

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG. Además de reducción en el consumo de agua y en los costos con mantenimiento y operación de las válvulas de control y flujo del sistema.

Conozca más

Sistema de Ventilación

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar un ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG, además de reducción en el costo de mantenimiento y operación de dampers, así como un mejor control del flujo del sistema. En ventiladores de combustión, se puede obtener una mejor calidad de la quema, así como ahorro del combustible utilizado.

SAIBA MAIS

Torre de Enfriamiento

Sistema para refrigeración de agua muy utilizado en la industria, sea para refrigeración de sistemas de aire acondicionado o de equipos. El ahorro de energía eléctrica, con la solución WEG para esta aplicación, varía de 40 a 80%, además de ahorrar agua y productos químicos.

Conozca Más

Filtro de Mangas

Los equipos de filtración de aire son ampliamente utilizados en la industria, sea para limpieza y desempolvado de puestos de trabajo o para la exhaustión de gases. Conozca la solución WEG que puede reducir el consumo de energía, de su filtro de mangas, en hasta 60%. Además de otras ventajas como aumento de la vida útil de los elementos filtrantes, reducción del consumo de aire comprimido y menor desgaste de las tuberías.

Conozca Más

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de almacenamiento de granos

Una de las aplicaciones más importantes del agronegocio, cuya función es almacenar y mantener la calidad de los granos. La solución WEG permite un ahorro de hasta 90% en el consumo de energía eléctrica. Además de ganancias como precisión en el control del volumen almacenado y mejoría de la calidad del grano.

Conozca Más

Extrusora

Máquina para conformación de polímeros plásticos de acuerdo con el formato deseado, por medio del calentamiento del material a alta temperatura. Con la solución WEG para esta aplicación, el ahorro de energía puede llegar a 30%.

Conozca Más

Unidades Hidráulicas

Las unidades hidráulicas engloban equipos que van desde bombas de desplazamiento, válvulas direccionales y de retención, hasta depósito de aceite. Con la solución WEG, desarrollada exclusivamente para este sistema, es posible ahorrar hasta 60% de energía eléctrica.

Conozca Más

Molino de Bolas

Muy Utilizado en el control de granulometría en las industrias cerámica y minera. Con la aplicación de la solución WEG, la reducción en el consumo de energía eléctrica puede llegar a 35%. Además del aumento en la productividad, flexibilidad operacional y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Compresor de Aire

Equipo altamente beneficiado por proyectos de eficiencia energética. Puede presentar disminución de hasta 30% en el consumo de energía eléctrica, con mayor uniformidad de presión en la red y reducción del desgaste mecánico.

Conozca más

Compresor para Refrigeración

Es un equipo que presenta alto consumo de energía en frigoríficos, supermercados, shoppings, entre otros establecimientos que utilizan cámaras frías. La reducción del consumo de energía puede llegar a 30% cuando es aplicada la solución WEG. Otras ganancias son la uniformidad de la temperatura de la cámara fría, mayor confort térmico y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Conozca Más

Learn more about WEG news on Energy Efficiency

WEG Supplies High-Efficiency Motors for Renewable Energy Project in France

WEG Supplies High-Efficiency Motors for Renewable Energy Project in France

The use of WEG motors will bring significant energy improvements to the project.

WEG Delivers Breakthrough IE4 Motors Project in India's F&B Sector

WEG Delivers Breakthrough IE4 Motors Project in India's F&B Sector

319 units of IE4 motors supplied to Sakambari Agro and Praakritik Flour Mills for Greenfield Projects in Siliguri

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Renowned for its energy efficiency and reliability, the dry-type transformer is the ideal choice for infrastructure applications

WEG Transformer to Strengthen Electricity Distribution in New York

WEG Transformer to Strengthen Electricity Distribution in New York

The installation of the new transformer will provide an advanced technological solution to meet the growing demand of the electrical sector in the region.

WEG at the 20th edition of EMAF with innovative solutions

WEG at the 20th edition of EMAF with innovative solutions

Cutting-edge technology and energy efficiency take center stage at WEG’s stand

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG Modernizes PVC Mixer for Enhanced Energy Efficiency in France

WEG Modernizes PVC Mixer for Enhanced Energy Efficiency in France

The solution will be essential to ensure energy efficiency and reduce maintenance costs

Energy Efficiency on Tap: WEG Motors at U.S. Brewery

Energy Efficiency on Tap: WEG Motors at U.S. Brewery

Company’s involvement in this initiative reinforces its leadership in high-efficiency motor solutions

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

The hydrogenerators will strengthen renewable energy production at the hydroelectric power plant

WEG supplies transformers to Petrobahia and strengthens its presence in the northeast region of Brazil

WEG supplies transformers to Petrobahia and strengthens its presence in the northeast region of Brazil

The transformers will be essential to ensure a reliable and efficient energy supply for Petrobahia’s diverse operations.

WEG and HORSE begin commercialization of the Range Extender

WEG and HORSE begin commercialization of the Range Extender

The partnership between the companies advances with the signing of the commercialization agreement, driving mobility

WEG launches the W51Xdb

WEG launches the W51Xdb

Driving a future that’s more sustainable

WEG Transformers comprise the infrastructure of housing developments in Northern Brazil

WEG Transformers comprise the infrastructure of housing developments in Northern Brazil

The transformers will be present in the states of Tocantins and Pará

WEG Provides Solutions for Sugar and Ethanol Mills in Colombia

WEG Provides Solutions for Sugar and Ethanol Mills in Colombia

The equipment ensures a strong presence for the company in the sugar market

WEG supplies motors for a greenfield project on the cement sector in India

WEG supplies motors for a greenfield project on the cement sector in India

The complete package of motors will be manufactured at WEG’s facilities in Hosur

WEG NETHERLANDS - SALES OFFICE OF WEG BENELUX S.A.
  • Opaalstraat 60 Hengelo (OV) - 7554 TS / Netherlands
  • Teléfono: +31 (0)88 934 65 00
  • Correo electrónico: info-nl@weg.net
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
  • Gearboxes and Geared Motors
  • Generation,Transmission and Distribution
  • Drives
  • Controls
  • Industrial Automation
  • Panels