Back to My Account
Desde 1983, WEG invierte en la química de los colores, produciendo pinturas industriales líquidas, en polvo y barnices de esmaltado y resinas de impregnación para motores eléctricos, atendiendo a los más variados sectores del mercado.
La tecnología empleada en nuestros productos proporciona mayor productividad, aumentando el intervalo entre mantenimientos, reduciendo sus costos y, consecuentemente, generando ahorro.
Para atender a este mercado tan diversificado, que demanda alta resistencia a las intemperies, así como física y química, WEG presenta soluciones que unen resistencia y alta performance, del esmalte sintético a pinturas hidrosolubles, garantizando el producto correcto para su aplicación.
Actualmente, WEG es líder en el mercado brasileño de pinturas en polvo, barnices y resinas de esmaltado e impregnación, y está entre los principales fabricantes de pinturas industriales, marítimas, anticorrosivas, de mantenimiento y de repintado automotor, ofreciendo productos de alta tecnología que proporcionan ganancias de productividad, resistencia y la confianza de la marca WEG.
Desarrolladas para aplicación por pintado electrostático, las pinturas en polvo WEG poseen acabamientos lisos y texturizados que pueden ser empleados en diversas aplicaciones. Disponibles en poliéster, epoxi e híbridas, poseen tecnología de punta, siendo adecuadas a las exigencias y necesidades de cada cliente.
Buena adherencia, flexibilidad y buena resistencia física y química. El diferencial es la excelente resistencia al intemperismo y al amarillamiento. Indicado para ambientes expuestos a intemperies o desprotegidos.
WEG NOBAC® liquid and powder paints inhibit bacteria proliferation, in addition to offering a uniform surface with high chemical resistance and easy cleaning. Recommended for all the segments related to health, WEG NOBAC® paints are suitable for food processing areas and other environments in which hygiene is essential.
For specific market conditions where heavy metal free paints are required, WEG developed the W-Eco and W-Eco R paints. The W-Eco line complies with NBR NM 300-3:2004 Standard in the item heavy metal free and the W-Eco R complies with the RoHS Directive. Technology available in liquid and powder paints. Recommended for machinery and equipment.
The W-Zn is used as anti-corrosive primer, recommended for coating metal parts and it can even replace chemical galvanizing and zinc coating in certain situations. A phosphate conversion coating plus conventional powder paint presents resistance to salt spray of 500 hours, while the performance of the W-Zn primer is over 2000 hours.
Contact us and we will be glad to answer your questions