• Molienda y Beneficiación
  • Manejo de Materiales
  • Abastecimiento de Agua
  • Suministro de Energía
  • Viradores de Vagones
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Minería - Pinturas

Pinturas

WEG, a través de su unidad de pinturas, actúa desde hace más de 30 años en el suministro de soluciones en protección a corrosión, a través de pinturas industriales y anticorrosivas,  atendiendo a fabricantes de máquinas, equipos y estructuras metálicas, con óptimas referencias en el sector de minería y una amplia red de técnicos de pintado en Brasil. Para cumplir las diferentes exigencias en los procesos de extracción,  beneficiación y transporte de minerales, las pinturas WEG tienen como objetivo evitar accidentes con corrosión, disminuir gastos de mantenimiento del pintado y evitar paradas no programadas, garantizando mayor productividad.

Las diversas características encontradas durante la extracción de los minerales, en las industrias de beneficiación y en los procesos de manejo, como la exposición a agentes químicos y corrosivos, ambientes con alta humedad, asociada al poder abrasivo, generan necesidad por materiales y revestimientos de alta performance.

Exceso de Polvo y Humedad

En los procesos de extracción, trituración, cribado, molienda y manejo de minerales y cementos, el exceso de polvo es inherente, además de eso, en muchas situaciones, la extracción de los minerales ocurre en ambientes muy húmedos. De esa forma, los revestimientos de máquinas, equipos, correas transportadoras y estructuras metálicas deben ser altamente resistentes, de fácil aplicación, debiendo presentar excelente relación costo/beneficio.

Las líneas epoxi doble función de WEG, aliadas al acabamiento poliuretano cumplen estos requisitos plenamente, siendo ideales desde la construcción hasta el mantenimiento.

Get to know our solutions

W-POXI ERD 322
WEGPOXI CVD 322
WEGPOXI WET SURFACE 89 PW
WEGTHANE HPA 501

Immersion and direct contact with liquids

During production, the use of separation techniques based on gravity, flotation or leaching exposes equipment to continuous contact with liquids, often in extremely aggressive environments. Pipes and metal frames that are buried or submerged in fresh or salty water also require protective coatings.

WEG’s technologically advanced resins ensure excellent performance as indoor or outdoor coatings for pipes, storage and mixing tanks, flotation columns and cells, decanters, dewatering systems, thickeners, clarifiers and filters.

Contact with chemicals

Some products and materials used in the processing units are corrosive. So the equipment, tanks, pipes and structures that remain in touch with these chemicals need protection. WEG has product lines developed to withstand conditions such as the transportation and storage of fertilizers, inputs, acids and bases; mixing equipment and mineral electrolytic extraction equipment.

Port, Marine and Aggressive Industrial Areas

Shipping ports where materials are loaded or received are continuously subject to salt spray and humidity, creating one of the most corrosive environments. Factories and processing units in areas with a high concentration of pollutants are also subject to highly aggressive conditions for machinery to operate under.

Learn about our solutions

Ver archivo
Ver archivo
Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

La compañía ha realizado proyectos en los principales países del segmento, como Canadá, Chile, Sudáfrica y Australia.

WEG anuncia adquisición estratégica en el segmento de pinturas industriales en EE. UU.

WEG anuncia adquisición estratégica en el segmento de pinturas industriales en EE. UU.

La nueva instalación fortalecerá la presencia de la empresa en el mercado de pinturas para entornos agresivos, como los sectores de petróleo y gas y tratamiento de agua

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

La línea W51 HD Mining fue adaptada para operar en una de las mayores minas de cobre de América Latina.

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

WEGscan y WEG Motion Fleet Management (MFM) realizan el monitoreo continuo de los activos de Nexa

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

WEG suministra pinturas especiales para flota pesquera en Perú

WEG suministra pinturas especiales para flota pesquera en Perú

La compañía suministró pinturas epoxi, poliuretanas y antiincrustantes para los cascos de las embarcaciones nacionales e internacionales, garantizando mayor resistencia y durabilidad

Soluciones WEG equipan uno de los más grandes proyectos de minería de oro en Brasil

Soluciones WEG equipan uno de los más grandes proyectos de minería de oro en Brasil

Las soluciones proporcionarán la infraestructura necesaria para la operación eficiente del Proyecto Tocantinzinho de Brazauro Recursos Minerales

WEG entrega solución innovadora para estanqueidad de helipuerto

WEG entrega solución innovadora para estanqueidad de helipuerto

La tecnología desarrollada por WEG aumenta la vida útil y reduce el tiempo de mantenimiento de los activos en plataformas petroleras

WEG suministra solución personalizada para trituradoras de alta presión en minera

WEG suministra solución personalizada para trituradoras de alta presión en minera

El proyecto de los cojinetes fue cuidadosamente desarrollado para soportar los altos esfuerzos axiales de hasta 33,2 kN

WEG México obtiene el certificado de calidad de la organización global QUALICOAT

WEG México obtiene el certificado de calidad de la organización global QUALICOAT

Esto da a los compradores la seguridad de que recibirán un producto de primera calidad que ofrece valor a largo plazo y una calidad constante

WEG entrega eficiencia operativa en una mina de oro canadiense

WEG entrega eficiencia operativa en una mina de oro canadiense

Los compensadores sincrónicos de WEG mejoran la estabilidad y disponibilidad en las redes eléctricas

WEG y GIT firman una asociación para el suministro de revestimientos de la línea marítima en el mercado internacional

WEG y GIT firman una asociación para el suministro de revestimientos de la línea marítima en el mercado internacional

El acuerdo fortalecerá las ofertas de productos en el mercado global

WEG anuncia inversiones en nueva fábrica de pinturas industriales en México

WEG anuncia inversiones en nueva fábrica de pinturas industriales en México

La inversión de R$100 millones incluye la construcción de una nueva unidad de pinturas líquidas industriales en México

WEG desarrolla recubrimiento innovador para uso en offshore

WEG desarrolla recubrimiento innovador para uso en offshore

La tecnología desarrollada por WEG aumenta la vida útil y reduce el tiempo de mantenimiento de los activos en plataformas petroleras

WEG anuncia inversiones para ampliar la capacidad de producción de pinturas industriales en Brasil

WEG anuncia inversiones para ampliar la capacidad de producción de pinturas industriales en Brasil

La inversión de R$ 70 millones incluye la construcción de una nueva unidad de pinturas líquidas industriales y un centro de distribución y logística

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net
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
  • Saneamiento