• Accionamientos Mecánicos
  • Servicios
  • Productos
  • Atención 24h

¿Ya pensó tener una solución en generación de energía para que su empresa crezca a todo vapor?

Si su industria utiliza vapor en el proceso o tiene residuos disponibles, su empresa tiene potencial para generación de energía eléctrica y ser autosuficiente, pudiendo también generar nuevos ingresos, vendiendo el excedente. O si ya tiene un conjunto turbogenerador en operación y quiere más eficiencia, aplique también las soluciones WEG.

¿Cuáles son los objetivos de su industria?

  • ¿Eliminar residuos, reducir el impacto ambiental y ser sustentable en energía verde?
  • Ser autosuficiente e independiente de la red pública?
  • Vender su propia energía y generar nuevas ganancias?
  • Reducir costos y tornarse más competitiva en el mercado?
  • ¿Reducir costos operacionales con altas tarifas de energía eléctrica?

Cual sea su respuesta, para todas esas preguntas, WEG tiene las soluciones.

¿Sabe por qué WEG es la mejor elección para su industria?

Porque WEG es referencia en el desarrollo de proyectos que transforman energía en soluciones. Con amplia capacidad productiva y experiencia tecnológica, todos los equipos son fabricados e implantados para atender a clientes de los más diversos portes y sectores, garantizando alta performance y máxima eficiencia en los procesos productivos.

Confíe en la agilidad y en la capacidad de quien va más lejos para estar siempre cerca de usted.

Solución completa e integrada

¡Con las soluciones flexibles, renovables, integradas e inteligentes de hasta 200 MVA de potencia que WEG desarrolla y ofrece desde la fabricación y la instalación de conjuntos turbogeneradores, turbinas de vapor, reductores turbo, generadores, tableros, celdas, subestaciones y accesorios hasta la ágil atención posventas.

acceda a nuestro catálogo

Nuestro suministro

  • Ingeniería/Consultoría
  • Estudio de Viabilidad con Balance Térmico
  • Conjunto Turbogenerador (Turbina/Reductor/Generador)
  • Sistema Hidráulico
  • Sistema de Seguridad y Control
  • Tableros/Celdas
  • Subestaciones
  • Accesorios
  • Servicios de Campo
  • Asistencia en posventas

Ciclos de aplicación

Las soluciones WEG son aplicadas en generación de energía de vapor en los ciclos combinados, Rankine y regenerativos en proyectos de pequeño a gran porte, operando de acuerdo con las condiciones del vapor en baja, media y alta presión/temperatura.

Sistemas de energía en 2 Polos

Sistemas de energía en 4 Polos

Algunas formas de instalación

  • Instalación en Base Metálica
  • Instalación en Base Civil
  • Configuraciones de escapes conforme los proyectos y disponibles en radial, full axial y sub axial

Transforme su residuo en energía eléctrica con las soluciones WEG

WEG desarrolla y aplica proyectos de generación de energía eléctrica de cualquier porte, a medida y con la misma calidad y tecnología, desde los primeros estudios y la fabricación, hasta la atención y la implantación.

  • Consultoría y Estudios de Viabilidad Técnica
  • Ingeniería de Estudios de Balance Térmico
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Seguridad y Control en Turbomáquinas
  • Productos con elevados niveles de eficiencia operacional; seguros, compactos de fácil utilización y bajo mantenimiento
  • Realización de servicios de instalación, monitoreo en posventas
  • Estructura y atención en régimen de turno 24h
  • Organización y gestión basadas en directrices y metas para la sustentabilidad
  • Empresa mundialmente reconocida por suministrar soluciones completas y confiables, direccionadas a la eficiencia energética y la sustentabilidad

Servicios

Todas las soluciones y equipos son entregados con servicios especializados de campo: instalación, comisionamiento, puesta en marcha, operación, monitoreo y asistencia técnica en posventa – un diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidad del mercado en WEG.

Reconocida como autoridad en generación de energía limpia, WEG también ofrece servicios mecánicos, eléctricos y electrónicos, aplicados en equipos de la marca propia y de otros fabricantes, como: revisión, reparaciones, recuperación, reforma, repotenciación, modernización y mantenimiento en atención de turno 24h.

Además de turbinas de vapor, reductores, generadores y multiplicadores, son suministradas soluciones completas que incluyen equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y digital, para la industria 4.0.

Consultoría
Dónde comprar

Know more about WEG news on Thermal Energy

WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

The equipment is now operational at Ledesma's industrial complex

WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

The project will not only help reduce environmental impact. It will also convert waste into clean energy that can supply power for approximately 320,000 people

WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

Located in Minas Gerais, Usina Uberaba invests in technology for energy cogeneration

WEG planetary gearboxes operate with an air-oil cooled system that eliminates the use of water

WEG planetary gearboxes operate with an air-oil cooled system that eliminates the use of water

With WEG's solutions, the customer could save up to 500 liters of water per minute, which in a year would be enough to fill more than 100 Olympic-sized swimming pools

WEG Supplies another Steam Turbine to Europe

WEG Supplies another Steam Turbine to Europe

The 52MW Turbine will operate with steam generated from urban waste, driving an electric generator to produce enough energy to power over 100,000 households

WEG Thermal Energy

* indicates required
Desired Equipment or Service

Please select all the ways you would like to hear from :

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Energia Térmica WEG

* obrigatório
Produto ou serviço desejado

Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

Energía Termica WEG

* obligatorio
Producto o servicio deseado

Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

WEG POLAND SP. Z O.O.
  • Ul. Za Górą 19, Post code: 32-050, Skawina / Poland
  • Teléfono: +48 515 321 542 / +48 515 424 436
  • Correo electrónico: wpl@weg.net
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
  • Gearboxes and Geared Motors