• Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Minière - Revêtements

Revêtements

Grâce au département Revêtements industriels, WEG est à même de proposer des solutions de protection contre la corrosion en développant des revêtements industriels et anti-corrosifs et ce, depuis plus de trente ans. La société propose ses produits à de nombreux fabricants de machines, d'équipements et de structures métalliques, aux références excellentes; du secteur minier ainsi qu'à un nombre important de techniciens au Brésil. Afin de satisfaire aux divers critères relatifs à l'extraction, au traitement et au transport du minerai, les revêtements de WEG sont conçus pour limiter les risques d'accidents liés à la corrosion, réduire les dépenses liées à la maintenance et prévenir les arrêts non planifiés, l'objectif étant d'accroître la productivité.

Les différentes caractéristiques en lien avec l'extraction du minerai, mais également en lien avec le traitement et la manipulation de ce dernier, comme l'exposition à des matériaux corrosifs et chimiques ainsi qu'à des environnements où l'humidité est fortement présente, le tout, associé à des éléments abrasifs crée une demande importante en matière de revêtements haute performance.

Excès de poussière et d'humidité

Dans le cadre du processus d'extraction, de broyage, de criblage, de concassage et de traitement du minerai et du ciment, l'excès de poussière est inévitable ; de plus, dans certains cas, l'extraction se déroule en environnement humide. C'est pourquoi, les revêtements appliqués sur les machines, les équipements, les tapis roulants et les structures métalliques doivent être fortement résistants, simples à appliquer et offrir un excellent rapport qualité / prix.

La gamme de revêtement époxy, à double usage, de WEG associée aux produits de finition en polyuréthane répondent à l'ensemble de ces critères et ils sont recommandés pour la construction et la maintenance.

Get to know our solutions

W-POXI ERD 322
WEGPOXI CVD 322
WEGPOXI WET SURFACE 89 PW
WEGTHANE HPA 501

Immersion and direct contact with liquids

During production, the use of separation techniques based on gravity, flotation or leaching exposes equipment to continuous contact with liquids, often in extremely aggressive environments. Pipes and metal frames that are buried or submerged in fresh or salty water also require protective coatings.

WEG’s technologically advanced resins ensure excellent performance as indoor or outdoor coatings for pipes, storage and mixing tanks, flotation columns and cells, decanters, dewatering systems, thickeners, clarifiers and filters.

Contact with chemicals

Some products and materials used in the processing units are corrosive. So the equipment, tanks, pipes and structures that remain in touch with these chemicals need protection. WEG has product lines developed to withstand conditions such as the transportation and storage of fertilizers, inputs, acids and bases; mixing equipment and mineral electrolytic extraction equipment.

Port, Marine and Aggressive Industrial Areas

Shipping ports where materials are loaded or received are continuously subject to salt spray and humidity, creating one of the most corrosive environments. Factories and processing units in areas with a high concentration of pollutants are also subject to highly aggressive conditions for machinery to operate under.

Learn about our solutions

Read File
Read File
Read File

Learn more about WEG news in Mining.

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

Empresa tem realizado projetos nos principais países do segmento, como Canadá, Chile, África do Sul e Austrália

WEG anuncia aquisição estratégica no segmento de revestimentos industriais nos EUA

WEG anuncia aquisição estratégica no segmento de revestimentos industriais nos EUA

Nova fábrica vai fortalecer a presença da Companhia no mercado de soluções de revestimento para ambientes severos, como o setor de óleo e gás e tratamento de águas

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

WEGscan e WEG Motion Fleet Management (MFM) fazem o monitoramento contínuo dos ativos da empresa Nexa

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

A empresa forneceu tintas epóxi, poliuretanas e anti-incrustantes para os cascos de embarcações nacionais e internacionais, garantindo maior resistência e durabilidade

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

As soluções proporcionarão a infraestrutura necessária para a operação eficiente do Projeto Tocantinzinho da Brazauro Recursos Minerais

WEG entrega solução inovadora para estanqueidade de heliponto

WEG entrega solução inovadora para estanqueidade de heliponto

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz o tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

O projeto dos mancais foi cuidadosamente desenvolvido para suportar os altos esforços axiais de até 33,2 kN

WEG Mexico obtains the quality certificate from the global organization QUALICOAT

WEG Mexico obtains the quality certificate from the global organization QUALICOAT

This gives buyers the assurance that they will receive a high-quality product that offers long-term value and consistent quality.

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

Os compensadores síncronos da WEG melhoram a estabilidade e disponibilidade nas redes elétricas

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

Acordo fortalecerá as ofertas de produtos no mercado global

WEG presente em mais uma edição da FEICON

WEG presente em mais uma edição da FEICON

Amplo portfólio em automação, tintas, motores, soluções digitais e transmissão e distribuição serão apresentadas durante a feira

WEG anuncia investimentos em nova fábrica de tintas industriais no México

WEG anuncia investimentos em nova fábrica de tintas industriais no México

Aporte de R$ 100 milhões contempla a construção de uma nova unidade de tintas líquidas industriais no México

WEG develops innovative coating for offshore use

WEG develops innovative coating for offshore use

Technology developed by WEG increases the lifespan and reduces maintenance time of assets on oil platforms

Are you interested in this solution? Choose one of the options below to find the product you need

Contact us and we will be glad to answer your questions

Contact Us
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / South Africa
  • Téléphone: +27 11 723 6000
  • Courriel: info_africa@weg.net