Retornar para Minha Conta
Depuis 1983, WEG investit dans la chimie appliquée aux teintes et nuances produisant des peintures industrielles liquides ou en poudre et des vernis d'émaillage ainsi que des résines d'imprégnation pour les moteurs électriques et les différents secteurs industriels.
La technologie utilisée pour nos produits assure un accroissement de la productivité dans le mesure où elle permet de prolonger la durée entre les diverses opérations de maintenance, de réduire les coûts et par conséquent, de faire des économies.
Afin de répondre aux diverses demandes du marché, à savoir, par exemple, un produit capable de résister aux mauvaises conditions atmosphériques, mais disposant d'un taux de résistance physique et chimique élevé, WEG propose des solutions qui allient résistance et haute performance, de la laque synthétique aux peintures solubles dans l'eau adaptées à vos besoins en termes d'application.
WEG est actuellement le leader du marché brésilien des peintures en poudre, des vernis et des résines d'émaillage et d'imprégnation et figure parmi les principaux fabricants du secteur industriel, maritime et automobile en proposant des peintures de finition non abrasives et des produits issus des meilleures technologies assurant un accroissement de la productivité et une amélioration de la résistance des produits tout en asseyant la réputation de la marque WEG.
Développées pour les produits nécessitant l'application d'une peinture électrostatique, les peintures en poudre de WEG assurent un fini lisse et texturé à même de s'adapter à diverses applications. Disponibles en polyester, époxy et revêtement hybride, ils sont conçus à partir du meilleur de la technologie. Ils répondent à l'ensemble des besoins et des critères de chaque client.
Parfaite adhésion et flexibilité, parfaite résistance physique et chimique. L'avantage réside dans la grande résistance aux intempéries et au jaunissement. Produits recommandés pour les environnements exposés aux mauvaises conditions atmosphériques ou sans protection.
Les peintures liquides et en poudre NOBAC® de WEG empêchent la prolifération des bactéries, en plus d'offrir une surface uniforme synonyme de haute résistance chimique et de nettoyage facile. Recommandées pour tous les secteurs ayant trait à la santé, les peintures NOBAC® sont compatibles avec les activités relatives à la transformation des aliments et les autres environnements pour lesquels l'hygiène est primordiale.
WEG a développé les peintures W-Eco et W-Eco R pour les secteurs nécessitant l'utilisation de peintures sans métaux lourds. La gamme de peintures W-Eco respecte la norme NBR NM 300-3:2004 dans la mesure où la peinture ne contient aucun métal lourd et la gamme W-Eco R est conforme à la directive RoHS. Les peintures sont disponible en format liquide ou poudre. Produits recommandés pour les machines et les équipements.
Première peinture époxy anti-corrosive du pays, la peinture W-Zn est utilisée comme apprêt anti-corrosif et son utilisation est recommandée pour le revêtement des pièces métalliques. Elle peut même remplacer les produits galvanisant chimiques et les revêtements en zinc dans certaines situations. La phosphatation des peintures en poudre conventionnelles assure une résistance aux projections salées de 500 heures alors que l'apprêt W-Zn assure une protection pouvant atteindre 2 000 heures.
Contact us and we will be glad to answer your questions