• Moagem e Beneficiamento
  • Movimentação de Materiais
  • Abastecimento de Água
  • Fornecimento de Energia
  • Viradores de Vagões
  • Tintas
  • Serviço
  1. Página inicial
  2. Mineração - Tintas

Tintas

A WEG, através da sua unidade de Tintas, está atuando há mais de 30 anos no fornecimento de soluções em proteção a corrosão através de tintas industriais e anticorrosivas, atendendo vários fabricantes de máquinas, equipamentos e estruturas metálicas, com ótimas referências no segmento de mineração e ampla rede de técnicos em pinturas do Brasil. Para atender as diferentes exigências nos processos de extração,  beneficiamento e transporte de minérios, as tintas WEG tem por objetivo evitar acidentes com corrosão, diminuir os gastos com manutenção na pintura e evitar paradas não programadas, garantindo maior produtividade.

As diversas características encontradas durante a extração dos minerais, nas indústrias de beneficiamento e nos processos de movimentação, como a exposição a agentes químicos e corrosivos, ambientes com alta umidade, associada ao poder abrasivo, geram necessidade por materiais e revestimentos de alta performance.

Excesso de Poeira e Umidade

Nos processos de extração, britagem, peneiramento, moagem e movimentação de minérios e cimentos, o excesso de poeira é inerente, além disso, em muitas situações, a extração dos minerais ocorrem em ambientes muito úmidos. Dessa forma, os revestimentos de máquinas, equipamentos, correias transportadoras e estruturas metálicas devem ser altamente resistentes, de fácil aplicação e apresentar excelente relação custo benefício.

As linhas epóxi dupla função da WEG, aliadas ao acabamento poliuretano atendem estes requisitos plenamente, sendo ideais desde a construção até a manutenção.

Conheça nossas soluções

W-POXI ERD 322
WEGPOXI CVD 322
WEGPOXI WET SURFACE 89 PW
WEGTHANE HPA 501

Imersão e Contato Direto com Líquidos

Durante o processo de beneficiamento, o uso de técnicas de separação baseadas na gravidade, flotação ou lixiviação, expõe os equipamentos ao contínuo contato com líquidos, gerando situações extremamente agressivas. Em outras situações, tubulações e estruturas metálicas ficam enterradas ou submersas em água doce ou salobra, e isto também merece atenção em especial.

A WEG dispõe de linhas de produtos formuladas com as mais altas tecnologias em resinas disponíveis no mercado, que garantem excelente desempenho como revestimentos internos e externos para a pintura de tubulações, tanques de armazenamento e mistura, células e colunas de flotação, decantadores, desaguadores, espessantes, clarificadores e filtros.

Contact with chemicals

Some products and materials used in the processing units are corrosive. So the equipment, tanks, pipes and structures that remain in touch with these chemicals need protection. WEG has product lines developed to withstand conditions such as the transportation and storage of fertilizers, inputs, acids and bases; mixing equipment and mineral electrolytic extraction equipment.

Port, Marine and Aggressive Industrial Areas

Shipping ports where materials are loaded or received are continuously subject to salt spray and humidity, creating one of the most corrosive environments. Factories and processing units in areas with a high concentration of pollutants are also subject to highly aggressive conditions for machinery to operate under.

Learn about our solutions

Ver arquivo
Ver arquivo
Ver arquivo
Ver arquivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

Empresa tem realizado projetos nos principais países do segmento, como Canadá, Chile, África do Sul e Austrália

WEG anuncia aquisição estratégica no segmento de revestimentos industriais nos EUA

WEG anuncia aquisição estratégica no segmento de revestimentos industriais nos EUA

Nova fábrica vai fortalecer a presença da Companhia no mercado de soluções de revestimento para ambientes severos, como o setor de óleo e gás e tratamento de águas

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

WEGscan e WEG Motion Fleet Management (MFM) fazem o monitoramento contínuo dos ativos da empresa Nexa

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

A empresa forneceu tintas epóxi, poliuretanas e anti-incrustantes para os cascos de embarcações nacionais e internacionais, garantindo maior resistência e durabilidade

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

As soluções proporcionarão a infraestrutura necessária para a operação eficiente do Projeto Tocantinzinho da Brazauro Recursos Minerais

WEG entrega solução inovadora para estanqueidade de heliponto

WEG entrega solução inovadora para estanqueidade de heliponto

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz o tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

O projeto dos mancais foi cuidadosamente desenvolvido para suportar os altos esforços axiais de até 33,2 kN

WEG Mexico obtains the quality certificate from the global organization QUALICOAT

WEG Mexico obtains the quality certificate from the global organization QUALICOAT

This gives buyers the assurance that they will receive a high-quality product that offers long-term value and consistent quality.

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

Os compensadores síncronos da WEG melhoram a estabilidade e disponibilidade nas redes elétricas

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

Acordo fortalecerá as ofertas de produtos no mercado global

WEG anuncia investimentos em nova fábrica de tintas industriais no México

WEG anuncia investimentos em nova fábrica de tintas industriais no México

Aporte de R$ 100 milhões contempla a construção de uma nova unidade de tintas líquidas industriais no México

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

WEG anuncia investimentos para expansão de capacidade de produção de tintas industriais no Brasil

WEG anuncia investimentos para expansão de capacidade de produção de tintas industriais no Brasil

Aporte de R$70 milhões contempla a construção de uma nova unidade de tintas líquidas industriais e um centro de distribuição e logística em Guaramirim /SC

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / França
  • Telefone: +33 47499 1135
  • E-mail: info-fr@weg.net
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock