• Index
  • Motores y Reductores
  • Automatización
  • Generación de Energía
  • Transmisión y Distribución
  • Pinturas
  • Servicio
  1. Página principal
  2. Alimentos y Bebidas - Automatización

Automatización

Calidad y ventajas competitivas se implementan con la aplicación de procesos eficientes y perfeccionados. Las soluciones de WEG Automatización proporcionarán resultados eficaces para su industria.

Con décadas de experiencia en el desarrollo de productos electrónicos, WEG ofrece soluciones de alto desempeño y eficientes para el accionamiento y la protección de motores eléctricos industriales. Proyectados de acuerdo con estándares internacionales, los productos son ideales para diversas aplicaciones, como mezcladores, correas transportadoras, máquinas de corte de carne y ventiladores.

Conozca las soluciones WEG adecuadas para la indústria.

Ventajas Principales

Flexibilidad

Productos altamente resistentes a ambientes agresivos e impactos

Alto nivel de seguridad para los operadores

Productos en conformidad con las normas nacionales e internacionales

Variadores de Velocidad

Con una línea completa de variadores de velocidad y arrancadores suaves de baja y media tensión, controladores lógicos programables, softwares e interfaces de operación, WEG ofrece flexibilidad y tecnología para aumentar la productividad y confiabilidad de los procesos industriales.

Productos con grado de protección IP66, especialmente desarrollados para operar en ambientes húmedos, proporcionando seguridad contra bacterias, corrosión y contaminación.

Ventajas Principales

Aplicaciones HVAC-R

Función SoftPLC

Ahorro de energía

Accionamientos

Desde contactores hasta disyuntores en caja moldeada, pasando por arrancadores, relés de sobrecarga y llaves fin de curso, además de una línea completa de botoneras y luces piloto, WEG ofrece un extenso portafolio de mando y protección de motores eléctricos, desarrollado para distintas necesidades en la industria de Alimentos y Bebidas.

IP66

Productos con grado de protección IP66, especialmente desarrollados para operar en ambientes húmedos, proporcionando seguridad contra bacterias, corrosión y contaminación.

Seguridad de las Máquinas

Especialmente desarrollada para atender las normas nacionales e internacionales de seguridad, la Línea Safety ofrece soluciones autónomas o integradas con sistemas de seguridad, ayudando a reducir riesgos de accidentes y garantizando la protección a operadores y máquinas, lo que aumenta la confiabilidad de los procesos productivos.

  • Pantallas iluminadas
  • Sistemas de control
  • Botoneras electrónicas de fuerza cero
  • Sensores e interruptores magnéticos
  • Intertrabado e interruptores de emergencia
  • Relés
  • CLPs
  • Contactores
  • Botoneras de parada de emergencia con monitoreo
  • Control por pedal de 3 etapas
  • Control bimanual
  • Bloque de seguridad de la prensa

Paneles Eléctricos

Desarrollados para diversas aplicaciones en la industria de Alimentos y Bebidas, los paneles eléctricos WEG atienden los estándares y requisitos internacionales de calidad y desempeño, garantizando la seguridad de los operadores y de las máquinas.

La alta tasa de estandarización de los productos suministra un fácil montaje, instalación, mantenimiento, expansión modular e intercambiabilidad.

Ventajas Principales

Líneas de productos específicas para sistemas HVAC-R, tratamiento de agua, cabinas de pintura, aplicaciones solares, marítimas y offshore

Fácil montaje, conexión e inspección

Dimensiones reducidas

Modularidad: expansión fácil y rápida

Easy access to the compartments for maintenance by means of removable covers and doors

Interlock system against wrong operations

Know more about our solutions

Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.

Download

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o segmento de Alimentos & Bebidas

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

Equipamentos garantem segurança e continuidade das operações na RMC Comércio de Alimentos LTDA

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Economia de energia elétrica supera os 50%, além das vantagens em confiabilidade e maior conforto animal

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

Com as soluções WEG, a BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, avançará na busca por maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

A Fispal Tecnologia acontece de 27 a 30 de junho na São Paulo Expo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

Motores da linha WELL e W60 são utilizados na maior planta de fabricação desta matéria-prima nas Américas

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

Além de desenvolver o projeto EPC para a Nestlé nas subestações de “manobra” e “redutora”, a WEG também realizará adequações em outras duas subestações da concessionária local Comission Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Empresas do segmento de Alimentos e Bebidas tem cada vez mais procurado por soluções para maximizar a confiabilidade, a eficiência e a segurança

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

O know-how de engenharia da WEG foi o motivo de um fornecimento de sucesso

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Monitoramento IoT da WEG completa solução em eficiência para os motores elétricos substituídos com o projeto

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

Linha uretânica apresenta alta resistência a produtos químicos e possui propriedades antimicrobianas

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Wine Industry Pumps

Many different pump types can move food and beverages.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.

WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net