Volver a Mi cuenta
WEG, a través de su unidad de pinturas, actúa desde hace más de 30 años en el suministro de soluciones en protección a corrosión, a través de pinturas industriales y anticorrosivas, atendiendo a fabricantes de máquinas, equipos y estructuras metálicas, con óptimas referencias en el sector de minería y una amplia red de técnicos de pintado en Brasil. Para cumplir las diferentes exigencias en los procesos de extracción, beneficiación y transporte de minerales, las pinturas WEG tienen como objetivo evitar accidentes con corrosión, disminuir gastos de mantenimiento del pintado y evitar paradas no programadas, garantizando mayor productividad.
Las diversas características encontradas durante la extracción de los minerales, en las industrias de beneficiación y en los procesos de manejo, como la exposición a agentes químicos y corrosivos, ambientes con alta humedad, asociada al poder abrasivo, generan necesidad por materiales y revestimientos de alta performance.
En los procesos de extracción, trituración, cribado, molienda y manejo de minerales y cementos, el exceso de polvo es inherente, además de eso, en muchas situaciones, la extracción de los minerales ocurre en ambientes muy húmedos. De esa forma, los revestimientos de máquinas, equipos, correas transportadoras y estructuras metálicas deben ser altamente resistentes, de fácil aplicación, debiendo presentar excelente relación costo/beneficio.
Las líneas epoxi doble función de WEG, aliadas al acabamiento poliuretano cumplen estos requisitos plenamente, siendo ideales desde la construcción hasta el mantenimiento.
Au cours du processus de traitement, l'utilisation de techniques de séparation basées sur la gravité, la flottation ou le lessivage expose l'équipement à un contact continu avec des liquides, ce qui génère des situations extrêmement agressives. Dans d'autres cas, les tuyaux et les cadres métalliques sont enfouis ou immergés dans de l'eau douce ou salée et cela nécessite de faire preuve d'une attention toute particulière.
Les produits de WEG sont formulés à partir des résines dotées des meilleures technologies sur le marché afin d'offrir des performances inégalées, comme cela est le cas pour les revêtements intérieurs ou extérieurs utilisés pour peindre les tuyaux, les entrepôts, les mélangeurs, les colonnes et cellules de flottation, les décanteurs, les systèmes d'assèchement, les épaississeurs, les clarificateurs et les filtres.
Certains produits et additifs utilisés par les unités de traitement sont corrosifs et l'équipement, les réservoirs, les tuyaux et les structures en contact avec de tels produits chimiques doivent être particulièrement protégés. WEG développe également une gamme de produits conçus pour répondre précisément à de telles conditions, qui font référence au transport et au stockage des fertilisants, des additifs, des acides et des bases pour l'équipement de mélange et celui dédié à l'extraction électrolytique du minerai.
Les zones côtières dédiées au chargement et à la réception de matériel sont continuellement sujettes aux projections d'eau salée et à l'humidité, ce qui en fait l'un des environnements les plus corrosifs. Les usines et les unités de traitement, où la concentration en polluants est élevée, sont également soumises à des conditions agressives.
Contact us and we will be glad to answer your questions