2. Inovação Tecnológica

Para a WEG, a inovação tecnológica diz respeito, principalmente, ao desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, materiais e testes que visam o aumento da eficiência, redução de custos, melhoria da qualidade e redução da matéria-prima dos produtos. É dessa forma que a empresa fica mais competitiva, conquista novos mercados, se mantém sustentável e contribui para o desenvolvimento do planeta.

Em 2021, foram investidos R$ 548 milhões em Pesquisa & Desenvolvimento. Conheça abaixo um pouco mais como a tecnologia é tratada dentro da WEG:

PDT: Programa de Desenvolvimento Tecnológico

Na WEG, todas as ideias são organizadas e sistematizadas por meio do PWQP (Programa WEG da Qualidade e Produtividade). Dentro dele está o PDT (Programa de Desenvolvimento Tecnológico), que reúne os projetos de inovação relativos a novos produtos e processos. A partir do Planejamento Estratégico Tecnológico são definidos os diversos projetos que farão parte dos programas.

Investimento em P&D

Pessoas criativas e focadas em inovação são fundamentais para a evolução de produtos e processos. Por isso, a WEG aposta fortemente em sua equipe de Pesquisa & Desenvolvimento e em um ambiente voltado para estimular a criatividade.

Fluxo de desenvolvimento de produtos WEG

Da geração da ideia até o sucesso no mercado

Tecnologia Motores WEG

TECNOLOGIA MOTORES WEG EVOLUÇÃO

EFICIÊNCIA
DENSIDADE DE POTÊNCIA [kW/kg]
1960
0,13
1980
0,14~88%
1990
0,14~89,5%
2000IE2
0,15~90,2%

W21 AR Plus

2010IE4
0,15~95,1%

W22 Premium

2010IE4
0,30~96%

W22 Permanent Magnet

2013IE4
0,16~95,8%
2014IE5
0,30 (PM)~96,5%

W22 PM Ultra Premium

2019IE6
0,21 (PM)~97,6%

W50 Magnet

2021IE7
0,21~98,08%

Assynchronous Motors

2022IE9
0,21 (PM)~97,5%

Synchronous Motors

2024IE6
0,21 (PM)~97,5%

W23 Sync+

2024IE6
1,55 (PM)~97,5%

W80 AXgen

Maior eficiência

Maior eficiência

Menor consumo de energia

Menor consumo de energia

Evolução da tecnologia de tintas WEG

Tecnologia Motores WEG
80's

CFW-I

Tecnologia AEG

1991

CFW-01

Primeiro inversor com TECNOLOGIA PRÓPRIA

1992

CFW-02

Micro inversor BT full digital totalmente microprocessado

1993

CFW-03

Inversor BT full digital para altas potências (até 150 HP / 132 kW)

1995

CFW-04

Primeiro microinversor BT WEG com IGBTs

1996

CFW-06

Primeira linha de inversor BT WEG com controle vetorial e certificações internacionais CE e UL

1997

CFW-07

Nova geração de microinversor BT

1998

Microline CFW-08

Geração de inversores BT ultra compacto

1999

Início do P&D de inversores MT em cooperação tecnológica com a Univ. Wuppertal – Alemanha

2000

CFW-09

System drive BT WEG controles U/f, VVW e vetorial. Capacidade de paralelismo para altas potências

2001

CFW-08

Inversor BT para aplicações gerais, filtro RFI interno e versão com alto grau de proteção

2004

CFW-10

Nova geração de microinversor BT. Compacto e excelente custo-benefício para aplicações simples

2004

MVW01

Primeiro inversor MT MVW01 - Inversor com braços de potência de média tensão à até 2.500 HP @ 4.160 V

2005

MVW01-C

Versão compacta do inversor MT até 1.000 HP @ 4.160 V

2007

CFW11

Nova geração de inversor BT para sistemas (system drive)

  • Interface gráfica
  • Ampla faixa de potência,
  • Versão modular que permite paralelismo
  • Versão regenerativa
  • Versão com sistema de refrigeração à ar ou água
2013

CFW500

Geração worldclass de inversor BT para aplicações gerais (general purpose)

2014

MVW3000

Inversor MT com IGBTs de baixa tensão ligados em série, mais competitivo para aplicações mais simples até 12.000 HP @ 13.800 V

2016

CFW300

Geração worldclass de microinversor BT (micro drive)

2017

MVW-01WC

Inversor MT com refrigeração a água para o mercado naval e offshore

2022

CFW900

Geração worldclass de inversor BT para sistemas (system drive)

2022

MVW-01EV

Inversor MT resistente a arco elétrico interno para o mercado O&G

2022

ADV200

Linha de inversores BT para sistemas de alta performance (metalurgia, papel & celulose, plástico e elevação de cargas)

2022

ADP200

Linha de inversores BT para aplicação de bombas hidráulicas

2022

ADL500

Linha de inversores BT para elevadores

2022

TPD32

Linha de conversores AC/DC

Conozca más sobre las innovaciones tecnológicas de WEG

WEG se asocia con el MIT

WEG se asocia con el MIT

Programa de relacionamiento industrial busca desarrollar innovación tecnológica en alianza con uno de los centros tecnológicos más grandes del mundo

WEG y Engie Brasil Energia completan la instalación del primer aerogenerador nacional

WEG y Engie Brasil Energia completan la instalación del primer aerogenerador nacional

El aerogenerador es parte del proyecto del primer aerogenerador nacional, que tiene como objetivo desarrollar tecnología nacional y cadena de producción para la fabricación e instalación de equipos de gran porte en el país.

Internet de las cosas: interconectando industrias con eficiencia mejorada

Internet de las cosas: interconectando industrias con eficiencia mejorada

Al llevar su concepto a las fábricas, la Internet Industrial de las Cosas (IIoT) aprovecha las ventajas tecnológicas para una mayor eficiencia en los procesos de producción industrial.

WEG recibe el Premio Nacional de Innovación en Brasil

WEG recibe el Premio Nacional de Innovación en Brasil

La compañía fue galardonada con el Premio Nacional de Innovación otorgado por la Confederación Nacional de la Industria

WEG crea su Centro Abierto de Innovación en Jaraguá do Sul – Brasil

WEG crea su Centro Abierto de Innovación en Jaraguá do Sul – Brasil

Con un registro continuo de inversiones en investigación, desarrollo e innovación, WEG dio otro paso importante para continuar su estrategia de desarrollo continuo de nuevas tecnologías, inaugurando el WEG IoT Open Innovation Center

WEG participa del proyecto Sirius, una de las primeras fuentes de luz sincrotrón de cuarta generación del mundo.

WEG participa del proyecto Sirius, una de las primeras fuentes de luz sincrotrón de cuarta generación del mundo.

La nueva fuente de luz sincrotrón de Brasil permite a los investigadores resolver potencialmente los principales problemas en cualquier área.

Pruebas de aceite para transformadores de WEG Transformers Africa ayudan a los usuarios a evitar fallas

Pruebas de aceite para transformadores de WEG Transformers Africa ayudan a los usuarios a evitar fallas

Laboratorio de aceite de última generación ofrece una amplia gama de servicios a los propietarios de transformadores

WEG lanza la solución Industria 4.0

WEG lanza la solución Industria 4.0

El WEG Motor Scan supervisa los datos del motor, almacena en la nube y proporciona acceso a los datos por la plataforma IoT y App

WEG presenta motor eléctrico para autobuses en FEIMEC

WEG presenta motor eléctrico para autobuses en FEIMEC

Proyecto muestra motor de tracción eléctrica BUS900 en Realidad Aumentada

Nueva solución de WEG permite el monitoreo periódico de los motores para garantizar la confiabilidad de la producción

En la feria Drives and Controls de este año, WEG exhibirá una gama completa de motores de alto rendimiento y soluciones de accionamiento para una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Lanzamiento de la Línea de motores W60 con rango de potencia extendido

La plataforma de motores W60 ahora está disponible hasta la carcasa IEC 1000 (NEMA 1600) y potencia de hasta 16.000 kW (21.500 CV).

La lista de las empresas más innovadoras de Brasil incluye a WEG

La lista de las empresas más innovadoras de Brasil incluye a WEG

Patrocinado por el periódico financiero Valor Económico, el premio fue concedido a empresas consideradas como más innovadoras en cada uno de los 18 principales sectores económicos de Brasil y también a los diez líderes en la clasificación total.

Industria metalmecánica evita fallas críticas con sensores WEGscan100 y sistema de gestión de activos

Industria metalmecánica evita fallas críticas con sensores WEGscan100 y sistema de gestión de activos

Solución aplicada a un reductor clave en la línea de producción de maquinaria para procesamiento de caucho y cuero garantiza continuidad operativa y reducción de costos

WEG recibe el Global Supplier Award de Alfa Laval

WEG recibe el Global Supplier Award de Alfa Laval

El premio fortalece la asociación y destaca a WEG como proveedor estratégico, reconocido por su compromiso con la calidad, la innovación y la confiabilidad

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

El uso de motores WEG aportará mejoras energéticas significativas al proyecto.

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

319 unidades de motores IE4 suministradas a Sakambari Agro y Praakritik Flour Mills para proyectos Greenfield en Siliguri

WEG lanza el RUW200 una nueva unidad remota modular para la automatización industrial

WEG lanza el RUW200 una nueva unidad remota modular para la automatización industrial

El lanzamiento refuerza el compromiso de WEG con la innovación y la eficiencia en los procesos industriales

Gestión de activos basada en datos con tecnología WEG impulsa la innovación en Agrolatina

Gestión de activos basada en datos con tecnología WEG impulsa la innovación en Agrolatina

Tecnología predictiva garantiza un mantenimiento eficiente y operación continua en la industria agrícola peruana

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

La línea W51 HD Mining fue adaptada para operar en una de las mayores minas de cobre de América Latina.

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

Tecnología de vanguardia y eficiencia energética destacan en el stand de WEG

WEG SCANDINAVIA AB
  • Box 27, 435 21 Mölnlycke Visit: Designvägen 5, 435 33 Mölnlycke Göteborg / Suecia
  • Telefone: +46 31 888000
  • E-mail: info-se@weg.net
  • Territory: Sweden, Norway, Finland and Denmark.
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
  • Reductores e Motorrecdutores