• Index
  • Solutions
  • Calculez vos économies d’énergie
  1. Página principal
  2. WEG Efficiency - Soluciones
WEG propose des solutions écoénergétiques pour différentes applications industrielles. Ils combinent des produits performants afin de réduire la consommation d'énergie et d'optimiser les processus industriels. Découvrez les principales solutions WEG pour l'efficacité énergétique.

Systèmes de Pompage

Concernent divers secteurs d'activités, la solution WEG permet de réaliser jusqu'à 70 % d'économie d'énergie. En plus des économies d'énergie, vous pourrez réduire votre consommation d'eau et réduire les coûts de maintenance et de fonctionnement des vannes de régulation.

Know more

Ventilateur de Tirage

Système utilisé dans diverses activités, lorsque la solution WEG est retenue, les économies d'énergie peuvent atteindre 70 %. En plus de ces économies vous pouvez réduire les coûts de maintenance et de fonctionnement des registres de réglage et améliorer le contrôle du débit du système. Dans les ventilateurs de combustion la qualité de l'inflammation est améliorée tout en réduisant la consommation de carburant.

SAIBA MAIS

Tour de Refroidissement

Système de refroidissement par eau couramment utilisé dans l'industrie, que ce soit pour le refroidissement des systèmes ou équipements de climatisation. En plus de la réduction des quantités d'eau et de produits chimiques, les économies d'énergie électrique obtenues avec la solution WEG pour cette application sont comprises entre 40 et 80%.

Know more

Filtre à Manche

L'équipement de filtration de l'air est largement utilisé dans l'industrie que ce soit pour le nettoyage et dépoussiérage ou l'élimination des gaz des postes de travail. Découvrez de quelle manière la solution WEG peut réduire jusqu'à 60% la consommation d'énergie de votre filtre à manche. Les autres avantages sont une durée de vie allongée de l'élément filtrant, une faible consommation d'air comprimé et une diminution de l'usure de la tuyauterie.

Know more

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silos de Stockage de Grains

Une des applications agroalimentaires les plus importantes est celle qui a été conçue pour stocker et conserver la qualité du grain. La solution que WEG propose permet de réduire la consommation d'énergie électrique de 90%. En plus du contrôle précis du volume de produit stocké, elle permet d'améliorer la qualité du grain.

Know more

Extrudeuse

Machine utilisée dans un procédé de fabricationà grand volume dans lequel le plastique en granulé est fondu puis étiré pour avoir une forme longiline. La solution WEG permet d'avoir jusqu'à 30% d'économie d'énergie.

Know more

Centrales Hydrauliques

Les centrales hydrauliques sont composées de divers dispositifs tels les pompes volumétriques, les vannes directionnelles et les clapets de retenue pour les réservoirs d'huile. La solution WEG, spécialement conçue pour ce système, permet une diminution de la consommation d'énergie électrique jusqu'à 60 %.

Know more

Broyeur à Boulets

Utilisé dans le contrôle de la taille des grains dans les industries minières et de la céramique. La solution WEG peut réduire la consommation jusqu'à 35% sans compter l'amélioration de la productivité, la souplesse opérationnelle et la réduction de l'usure mécanique de l'équipement.

Know more

Compresseur d'Air

Machines qui bénéficient en priorité des projets d'efficacité énergétique. Les économies d'énergie peuvent atteindre 30% avec une pression uniforme dans la canalisation et une diminution de l'usure mécanique.

Know more

Compresseur Frigorifique

Machine qui consomme beaucoup d'énergie et est utilisée au sein des usines de conditionnement de la viande, des supermarchés, des centres commerciaux et des entreprises qui utilisent une chambre froide. Lorsque la solution WEG est mise en oeuvre la diminution de la consommation d'énergie électrique peut atteindre 30 %. Parmi les autres avantages, citons l'uniformité de la température dans la chambre froide, un confort thermique accru et une usure mécanique réduite.

Know more

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Know more

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

El uso de motores WEG aportará mejoras energéticas significativas al proyecto.

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

319 unidades de motores IE4 suministradas a Sakambari Agro y Praakritik Flour Mills para proyectos Greenfield en Siliguri

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

La instalación del nuevo transformador proporcionará una solución tecnológica avanzada para satisfacer la creciente demanda del sector eléctrico en la región.

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

Tecnología de vanguardia y eficiencia energética destacan en el stand de WEG

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

La solución será esencial para garantizar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

La participación de la compañía en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

Los transformadores serán esenciales para garantizar el suministro de energía confiable y eficiente en las diversas operaciones de Petrobahia.

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

La asociación entre las empresas avanza con la firma del contrato de comercialización, impulsando la movilidad

WEG lanza el motor W51Xdb

WEG lanza el motor W51Xdb

Impulsando un futuro más sostenible

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Los transformadores estarán presentes en los estados de Tocantins y Pará

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

El paquete completo de motores se fabricará en las instalaciones de WEG en Hosur

WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • C/ Tierra de Barros, 5-7 Coslada - Madrid - 28823 - Madrid, Comunidad de / España
  • Teléfono: +34 916277416
  • Correo electrónico: info-es@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica