• Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Início
  • Molienda y Beneficiación
  • Manejo de Materiales
  • Abastecimiento de Agua
  • Suministro de Energía
  • Viradores de Vagones
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Home
  2. Mining - Power Supply

Excelencia en tecnologías de suministro de energía

La excelencia en tecnologías de fuente de alimentación, aliada al uso de materias primas de alta calidad, así como a la personalización, son el diferencial del suministro de WEG de Transformadores y Subestaciones para la industria minera. Estos atributos proporcionan el mejor desempeño de los equipos, reduciendo considerablemente las paradas para mantenimiento.

Conozca nuestras soluciones

Subestaciones Convencional
Transformador de Distribución en Aceite
Transformador de Poder en Aceite
Transformadores y Reactores en Aceite

Salas Eléctricas

Las Salas Eléctricas WEG son diseñadas y fabricadas en un concepto modular, que proporciona flexibilidad para cumplir con los requisitos de una amplia gama de aplicaciones.

Montado en una sola plataforma, las salas eléctricas tipo contenedor integra los sistemas eléctricos y de control de las plantas de procesamiento, por lo que se evita la necesidad de costosas y complejas estructuras permanentes. Estos diseños son personalizados, cumpliendo y superando las necesidades vitales de la faena minera, tales como resistencia a sismos, a fuertes tormentas de viento y al fuego.

 

Subestaciones Secundarias

  • Reemplazan las tradicionales salas de hormigón, ahorrando espacio y tiempo en el proceso de montaje o en obras civiles.
  • Pared doble con placa gruesa (1,5 - 2 mm), proporcionando una mayor dureza y un proceso de elevación a través de la base.
  • Aislamiento térmico de alta calidad, lo que garantiza la eficiencia energética del sistema de aire acondicionado.
  • Se puede instalar directamente en las máquinas de manejo de materiales (apiladoras, recuperadores, rotopalas).

 

Salas Eléctricas Tipo - Contenedor Móvil

  • Salas eléctricas tipo - contenedor móvil con ruedas equipadas con transformadores (de aceite o secas).
  • Especialmente diseñadas para Minas Subterráneas con revestimiento especial para ambientes húmedos y altas concentraciones de polvo y minerales.
  • Los inversores y arrancadores suaves se pueden instalar para arrancar y controlar ventiladores, bombas, chancadoras y cintas transportadores.
  • Alto grado de protección para todos los paneles.

 

Salas Eléctricas Tipo - Contenedor Semimóvil

  • Semimóvil: evita el uso de grúas para levantar y manipular la unidad, ya que las salas se pueden levantar con dispositivos neumáticos, hidráulicos o mecánicos.
  • Instalación directamente en el suelo; no se necesita una base.
  • Transformador integrado, tipo seco o en aceite.
  • Revestimiento especial WEG resistente a los ambientes más agresivos.
  • Las salas eléctricas se pueden equipar con un sistema de extinción de incendios, control de acceso, CCTV y UPS.

Conozca más acerca de nuestras soluciones

Read File
Read File
Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

Zest Energy Suministra Subestación Móvil Para el Desarrollo de la Mina Kamoa-Kakula en la RDC

El depósito de cobre de alta calidad más grande del mundo en la República Democrática del Congo (RDC) está utilizando una subestación móv...

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

WEGscan e WEG Motion Fleet Management (MFM) fazem o monitoramento contínuo dos ativos da empresa Nexa

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

As soluções proporcionarão a infraestrutura necessária para a operação eficiente do Projeto Tocantinzinho da Brazauro Recursos Minerais

WEG e Eletrobras abordam o processo de recapacitação e modernização da subestação Itajaí no CIGRE Paris Session 2024

WEG e Eletrobras abordam o processo de recapacitação e modernização da subestação Itajaí no CIGRE Paris Session 2024

O evento em Paris reuniu especialistas de diversos países para compartilhar as melhores práticas no desenvolvimento de soluções tecnológicas

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

O projeto dos mancais foi cuidadosamente desenvolvido para suportar os altos esforços axiais de até 33,2 kN

Eletrobras e WEG apresentam inovações no desenvolvimento de subestações digitais em conferência internacional

Eletrobras e WEG apresentam inovações no desenvolvimento de subestações digitais em conferência internacional

O evento foi realizado em Atenas, Grécia

Transformadores WEG fortalecem a infraestrutura energética da Colômbia

Transformadores WEG fortalecem a infraestrutura energética da Colômbia

As soluções garantirão o fornecimento confiável de energia em todo o país

Transformadores WEG adaptados para baixas temperaturas vão operar para impulsionar a indústria de cimento no Canadá

Transformadores WEG adaptados para baixas temperaturas vão operar para impulsionar a indústria de cimento no Canadá

Os transformadores foram projetados para operar em ambiente com temperatura até -35ºC

WEG fornece a primeira subestação móvel digital no mercado brasileiro

WEG fornece a primeira subestação móvel digital no mercado brasileiro

A solução destinada ao uso no sistema elétrico da Energisa Rondônia possibilita o monitoramento, controle e automatização de operações em tempo real

WEG will be present at Expominas 2024 in Ecuador

WEG will be present at Expominas 2024 in Ecuador

WEG will unveil its complete Mining Solutions portfolio tailored for every stage of the process

WEG entrega dezenas de SKIDs em conformidade com padrões de Subestações Compactas Integradas da CEMIG

WEG entrega dezenas de SKIDs em conformidade com padrões de Subestações Compactas Integradas da CEMIG

Essa solução traz rapidez no restabelecimento e no fornecimento de energia

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

Com foco em Monitoramento de Rede, o encontro teve como objetivo difundir as soluções digitais WEG para subestações, contribuir no processo de evolução tecnológica, apresentar produtos, inovações e aplicações reais para clientes e parceiros

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

Os compensadores síncronos da WEG melhoram a estabilidade e disponibilidade nas redes elétricas

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
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
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia