Volver a Mi cuenta
Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG. Además de reducción en el consumo de agua y en los costos con mantenimiento y operación de las válvulas de control y flujo del sistema.
Conozca másUtilizado en los más diversos sectores, puede presentar un ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG, además de reducción en el costo de mantenimiento y operación de dampers, así como un mejor control del flujo del sistema. En ventiladores de combustión, se puede obtener una mejor calidad de la quema, así como ahorro del combustible utilizado.
SAIBA MAISSistema para refrigeración de agua muy utilizado en la industria, sea para refrigeración de sistemas de aire acondicionado o de equipos. El ahorro de energía eléctrica, con la solución WEG para esta aplicación, varía de 40 a 80%, además de ahorrar agua y productos químicos.
Conozca MásLos equipos de filtración de aire son ampliamente utilizados en la industria, sea para limpieza y desempolvado de puestos de trabajo o para la exhaustión de gases. Conozca la solución WEG que puede reducir el consumo de energía, de su filtro de mangas, en hasta 60%. Además de otras ventajas como aumento de la vida útil de los elementos filtrantes, reducción del consumo de aire comprimido y menor desgaste de las tuberías.
Conozca MásA aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.
SAIBA MAISUna de las aplicaciones más importantes del agronegocio, cuya función es almacenar y mantener la calidad de los granos. La solución WEG permite un ahorro de hasta 90% en el consumo de energía eléctrica. Además de ganancias como precisión en el control del volumen almacenado y mejoría de la calidad del grano.
Saiba maisMáquina para conformação de polímeros plásticos de acordo com o formato desejado por meio do aquecimento do material em alta temperatura. Com a solução WEG para esta aplicação a economia de energia pode chegar a 30%.
Saiba maisMuito utilizado no controle de granulometria nas indústrias de cerâmica e mineração. Com a aplicação da solução WEG, a redução no consumo de energia elétrica pode chegar a 35%. Além do aumento na produtividade, flexibilidade operacional e menor desgaste mecânico do equipamento.
Saiba maisEquipamento altamente beneficiado por projetos de eficiência energética. Pode apresentar diminuição de até 30% no consumo de energia elétrica com maior uniformidade de pressão na rede e redução do desgaste mecânico.
Saiba maisÉ um equipamento que apresentam alto consumo de energia em frigoríficos, supermercados, shoppings, dentre outros estabelecimentos que utilizam câmaras frias. A redução do consumo de energia pode chegar a 30% quando aplicada a solução WEG. Outros ganhos vão desde a uniformidade da temperatura da câmara fria, maior conforto térmico e um menor desgaste mecânico do equipamento.
Saiba maisVocê sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?
Saiba mais