2. Naval

Soluções integradas para aplicações navais

A WEG possui a solução completa em motores, alternadores, automação, transformadores e tintas para o mercado marítimo. Além de produtos e serviços de última geração, fornecendo serviços integrados de engenharia e sistemas de automação, incluindo o sistema de posicionamento dinâmico e outras soluções específicas para embarcações. Soluções confiáveis com máquinas elétricas para mover, manter e fornecer serviços a bordo. Da tecnologia até os serviços - seja no mar ou em terra firme, você pode confiar na WEG.

Eficiência e confiabilidade para o mercado naval

Os motores WEG são projetados para reduzir os custos operacionais, assegurando maior eficiência energética e confiabilidade operacional, exigindo menos manutenção.

Conheça nossas soluções

Motores de Indução Trifásicos Refrigerado por Manto d’água
HGF
Linha HGF
Motores de Indução Trifásicos - Linha Master

Tecnologia a bordo para solução integrada

A WEG oferece pacotes completos de quadros elétricos, inversores de frequência, nobreaks e carregadores de bateria, tudo integrado e desenvolvido por engenheiros altamente qualificados.

Soluções flexíveis para energia sustentável

A WEG oferece soluções completas para geração de energia de embarcações, plataformas e sistemas de propulsão. Os produtos são desenvolvidos com altos padrões de qualidade e tecnologias de ponta, para atender às demandas do mundo todo, com o suporte de especialistas em engenharia e geração de energia altamente qualificados.

Excelência em tecnologias de fornecimento de energia

Para atender às necessidades do segmento naval, a WEG oferece uma linha completa de transformadores a seco. Os enrolamentos destes transformadores são encapsulados, com resina epóxi de alta qualidade, através do processo de impregnação a vácuo/pressão (VPI), que proporciona uma construção mais segura para espaços cada vez mais reduzidos, onde os custos de instalação e parada para manutenção e reparo exercem um papel decisivo na opção de compra do produto. Os transformadores a seco WEG são a melhor opção para espaços confinados, já que não apresentam nenhum risco de explosão e não permitem a propagação de fogo.

Tintas que oferecem proteção total

Tintas para pintura e conservação de obras e embarcações que se encontram em ambiente marítimo e/ou fluvial, para embarcações de lazer, pequeno e grande porte, oferecendo proteção, resistência e estética. Uma ampla linha de produtos para várias aplicações marítimas, desde fundos para chapas de aço a revestimentos anticorrosivos epóxi de alta espessura e sistemas anti-incrustantes de alto desempenho, que garantem intervalos de manutenção na docagem de até cinco anos.

Certificações

Os produtos e sistemas WEG são projetados para atender a todas as exigências de aplicação marítima. Sob consulta, todos estes produtos podem ser fornecidos com certificados de teste de órgãos certificadores, como ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers, entre outros.

Catálogo de soluções

Soluções WEG para o Segmento Naval
Ver arquivo
Tintas - Soluções WEG para a Indústria Naval
Ver arquivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en el segmento Naval

WEG supplies paints for Internacional Marítima's BGL 2 vessel

WEG supplies paints for Internacional Marítima's BGL 2 vessel

The company has supplied more than 11,000 liters of paint to ensure the vessel's resistance and durability

WEG alternators contribute to power generation in Brazilian Navy River Transport Ship

WEG alternators contribute to power generation in Brazilian Navy River Transport Ship

The supply reinforces WEG's long partnership with the Navy for the most diverse vessels in its fleet

Velero Kat de la Familia Schurmann está equipado con soluciones innovadoras WEG

Velero Kat de la Familia Schurmann está equipado con soluciones innovadoras WEG

Las renovaciones y mejoras permitieron que el velero Kat tuviera más autonomía y sustentabilidad para una nueva expedición Voice of the Oceans.

WEG Automation System for Vessels

A complete package that covers all major functions required on board. Distributed in three main parts, the system incorporates power mana...

WEG suministra pinturas especiales para flota pesquera en Perú

WEG suministra pinturas especiales para flota pesquera en Perú

La compañía suministró pinturas epoxi, poliuretanas y antiincrustantes para los cascos de las embarcaciones nacionales e internacionales, garantizando mayor resistencia y durabilidad

WEG y GIT firman una asociación para el suministro de revestimientos de la línea marítima en el mercado internacional

WEG y GIT firman una asociación para el suministro de revestimientos de la línea marítima en el mercado internacional

El acuerdo fortalecerá las ofertas de productos en el mercado global

WEG desarrolla recubrimiento innovador para uso en offshore

WEG desarrolla recubrimiento innovador para uso en offshore

La tecnología desarrollada por WEG aumenta la vida útil y reduce el tiempo de mantenimiento de los activos en plataformas petroleras

Solución WEG en la nueva flota de dragas eléctricas en los Países Bajos

Solución WEG en la nueva flota de dragas eléctricas en los Países Bajos

The WGM20 is a high-performance electric motor ideal for marine applications

WEG presentará soluciones para el segmento de Petróleo y Gas durante la Conferencia OTC

WEG presentará soluciones para el segmento de Petróleo y Gas durante la Conferencia OTC

El evento se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en Río de Janeiro, Brasil

Solución WEG en embarcación para el transporte seguro de petróleo

Solución WEG en embarcación para el transporte seguro de petróleo

Los alternadores instalados generan energía para todo el barco

¡El velero de la familia Schurmann está protegido con pinturas WEG!

¡El velero de la familia Schurmann está protegido con pinturas WEG!

La familia Schurmann es la primera familia brasileña en dar la vuelta al mundo en un velero llamado Kat y ya lo han hecho varias veces.

WEG suministrará sistemas de tracción eléctrica para los primeros empujadores eléctricos del mundo

WEG suministrará sistemas de tracción eléctrica para los primeros empujadores eléctricos del mundo

El uso de la tecnología de barcos empujadores es único y logra reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Soluciones WEG para una draga marina ecológicamente correcta

WEG suministra alternadores de uso naval para el Norte de África

WEG suministra alternadores de uso naval para el Norte de África

Guiada por la estrategia comercial del Grupo WEG de suministrar productos eléctricos, electrónicos y soluciones industriales para todos los segmentos del mercado, WEG acaba de suministrar dos alternadores de uso naval para clientes del norte de África

Nueva tecnología de refrigeración para motores de gran porte

Nueva tecnología de refrigeración para motores de gran porte

Los motores WGM20 son máquinas compactas diseñadas de tal manera que proporcionan un nivel de ruido muy bajo, una estructura de carcasa resistente para garantizar un rendimiento excelente a temperaturas que oscilan entre -20 ° C y + 50 ° C.

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG SCANDINAVIA AB
  • Postitalo SPACES Mannerheiminaukio 1 00100 Helsinki / Finlandia
  • Telefone: +46 31 888000
  • E-mail: info-se@weg.net
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
  • Reductores e Motorrecdutores