• Calculate your energy savings
  1. Home
  2. WEG Efficiency - Solutions
WEG has Energy-Efficient solutions for different industrial applications. They combine high-performance products in order to reduce power consumption and optimize industrial processes. Check out WEG main solutions for Energy Efficiency.

Pumping Systems

Used in different segments, it may present savings of up to 70% in energy consumption when WEG solution is employed. In addition to reducing water consumption and cutting down costs with maintenance and operation of the system flow and control valves.

Know more

Exhaust Ventilation System

Used in different segments, it may present savings of up to 70% in energy consumption when WEG solution is employed. In addition to cutting down costs with maintenance and operation of dampers and improving the system flow control. In combustion fans, the quality of the burn may be improved and fuel consumption may be reduced.

SAIBA MAIS

Cooling Tower

Water cooling system commonly used in the industry, whether for cooling air conditioning systems or equipment. Electric energy savings obtained with WEG solution for this application range from 40 to 80%, besides saving water and chemicals.

Know more

Filtro de Mangas

Los equipos de filtración de aire son ampliamente utilizados en la industria, sea para limpieza y desempolvado de puestos de trabajo o para la exhaustión de gases. Conozca la solución WEG que puede reducir el consumo de energía, de su filtro de mangas, en hasta 60%. Además de otras ventajas como aumento de la vida útil de los elementos filtrantes, reducción del consumo de aire comprimido y menor desgaste de las tuberías.

Conozca Más

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de almacenamiento de granos

Una de las aplicaciones más importantes del agronegocio, cuya función es almacenar y mantener la calidad de los granos. La solución WEG permite un ahorro de hasta 90% en el consumo de energía eléctrica. Además de ganancias como precisión en el control del volumen almacenado y mejoría de la calidad del grano.

Conozca Más

Extrusora

Máquina para conformación de polímeros plásticos de acuerdo con el formato deseado, por medio del calentamiento del material a alta temperatura. Con la solución WEG para esta aplicación, el ahorro de energía puede llegar a 30%.

Conozca Más

Unidades Hidráulicas

Las unidades hidráulicas engloban equipos que van desde bombas de desplazamiento, válvulas direccionales y de retención, hasta depósito de aceite. Con la solución WEG, desarrollada exclusivamente para este sistema, es posible ahorrar hasta 60% de energía eléctrica.

Conozca Más

Molino de Bolas

Muy Utilizado en el control de granulometría en las industrias cerámica y minera. Con la aplicación de la solución WEG, la reducción en el consumo de energía eléctrica puede llegar a 35%. Además del aumento en la productividad, flexibilidad operacional y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Compresor de Aire

Equipo altamente beneficiado por proyectos de eficiencia energética. Puede presentar disminución de hasta 30% en el consumo de energía eléctrica, con mayor uniformidad de presión en la red y reducción del desgaste mecánico.

Conozca más

Compresor para Refrigeración

Es un equipo que presenta alto consumo de energía en frigoríficos, supermercados, shoppings, entre otros establecimientos que utilizan cámaras frías. La reducción del consumo de energía puede llegar a 30% cuando es aplicada la solución WEG. Otras ganancias son la uniformidad de la temperatura de la cámara fría, mayor confort térmico y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Conozca Más

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

O uso de motores WEG trará melhorias energéticas significativas para o projeto.

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

A instalação do novo transformador fornecerá uma solução tecnológica avançada para atender à crescente demanda do setor elétrico na região.

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

Tecnologia de ponta e eficiência energética em destaque no stand da WEG

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

A solução será essencial para garantir a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

Os transformadores serão essenciais para garantir o abastecimento de energia confiável e eficiente nas mais diversas operações da Petrobahia.

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

Parceria entre as empresas avança com a assinatura do contrato de comercialização, impulsionando a mobilidade elétrica

WEG lança o motor W51Xdb

WEG lança o motor W51Xdb

Impulsionando um futuro mais sustentável

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Os transformadores estarão presentes nos estados de Tocantins e Pará

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

Os equipamentos garantem uma forte presença da empresa no mercado açucareiro

WEG fornece motores para um projeto greenfield no setor de cimento na Índia

WEG fornece motores para um projeto greenfield no setor de cimento na Índia

O pacote completo de motores será fabricado nas instalações da WEG em Hosur

WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Austrália
  • Phone: + 61 3 9765 4600
  • Email: info-au@weg.net
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
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Saneamento