• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Início
  • Preparo
  • Moenda
  • Geração e Cogeração de Energia
  • Processo
  • Sistemas de Automação
  • Tintas
  • Serviços
  1. Página inicial
  2. Açúcar & Etanol - Sistemas de Automação

Sistemas de Automação

Com 30 anos de experiência como integrador de sistemas, desenvolvendo softwares para CLPs e supervisórios, a WEG conta com uma sólida equipe de engenheiros e especialistas em automação para usinas de Açúcar & Etanol, desde o projeto de instrumentação até o desenvolvimento do sistema de supervisão e controle, com um alto nível de integração entre os diferentes níveis de automação e controle do processo.

Operações e Manutenções Remotas

Utilizando recursos de conexão remota via internet, de forma segura e rápida, são efetuadas manutenções e operações da planta com o custo e tempo reduzidos.

Supervisão e Controle da Produção de Vapor e Energia (Turbogerador e Caldeira)

Os sistemas de automação WEG para o setor elétrico compreendem todo o ciclo para geração de energia: controle do transporte e preparo da biomassa, controle automático de caldeiras, bem como operação automática da turbina e gerador. Atualmente centenas de projetos no setor de energia estão em operação com sistemas de controle WEG.

  • Automação completa de caldeiras a gás e de biomassa
  • Controle automático de importação e exportação de energia
  • Monitoramento completo de turbinas a vapor
  • Controle automático de queimadores a gás e óleo diesel
  • Integração do sistema de tratamento de água e pátio de biomassa
  • Integração dos cubículos de média tensão com redes de alto desempenho
  • Controle de variáveis de processo por meio de algoritmos PID e controle avançado

Supervisão e Controle da Moenda e Difusor

  • Sincronismo de velocidade entre rolos
  • Controle de distribuição de carga
  • Supervisão dos subsistemas auxiliares
  • Controle em cascata para nível dos ternos
  • Supervisão e operação local via IHM
  • Controle automático para embebição
  • Indicadores e totalizadores de produção

Supervisão e Controle do Processo

Solução completa de automação para todo o processo de produção de Açúcar & Etanol, desde o projeto de instrumentação até o desenvolvimento do sistema de supervisão e controle. Através de especialistas no setor a solução permite um alto nível de integração entre os diferentes níveis de automação e controle do processo.

A automação com foco na necessidade de cada cliente permite criar sistemas integrados e customizados, facilitando a operação e manutenção da planta.

Cases

Usina Costa Bioenergia, em Umuarama no Paraná.

Assista o vídeo

Conheça nossas Soluções

Soluções para Automação de Sistemas

Saiba mais

Conzoca más sobre las novedades de WEG sobre Azúcar y Etanol.

Soluciones WEGmotion Drives suministradas a África

Soluciones WEGmotion Drives suministradas a África

El paquete integrado impulsará un molino de azúcar en una empresa del sector azucarero-energético

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

El paquete integrado garantiza la eficiencia en el proceso, contribuyendo al aumento de los ahorros operativos en la industria de alimentos y bebidas

Generador WEG contribuye a la ampliación de una planta de azúcar y etanol

Generador WEG contribuye a la ampliación de una planta de azúcar y etanol

La empresa Suministro una solución customizada para atender las necesidades del cliente

WEG suministra un generador a la medida para ampliación de una planta de etanol de maíz en Sudamérica

WEG suministra un generador a la medida para ampliación de una planta de etanol de maíz en Sudamérica

La solución se diseñó para sustituir el equipo anterior por uno de más potencia y mejor performance para la planta

WEG estará presente en la Fenasucro y Agrocana 2023

WEG estará presente en la Fenasucro y Agrocana 2023

Feria ocurre del 15 al 18 de agosto, en el Centro de Eventos Zanini, en Sertãozinho, São Paulo

Soluciones WEG equipan otras dos usinas de azúcar y etanol en Brasil

Soluciones WEG equipan otras dos usinas de azúcar y etanol en Brasil

Los motores de anillo garantizarán una mayor confiabilidad del proceso y un menor impacto en el sistema eléctrico durante la puesta en marcha del equipo

WEG hace un nuevo suministro de accionamientos mecánicos para el Ingenio Batatais

WEG hace un nuevo suministro de accionamientos mecánicos para el Ingenio Batatais

Las soluciones contribuyen a la modernización de las moliendas de la usina, permitiendo más productividad y eficiencia en la operación

WEG participa en la ampliación de la capacidad de trituración en molienda

WEG participa en la ampliación de la capacidad de trituración en molienda

El equipo provisto activará el proceso de preparación de la caña de azúcar, astilladora y trituradora

WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

La central eléctrica Cerradão reforza su generación eléctrica con uno de los equipos más grandes del sector en Brasil.

Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

Algunas unidades están funcionando con éxito en ingenios azucareros de Zimbabue y Angola.

Turbina permite 13% de ganancia en generación de energía

Turbina permite 13% de ganancia en generación de energía

El nuevo equipo utiliza la misma cantidad de vapor para la generación adicional de 3,0 MW/h

Solución WEG modernizará molino que trabaja con rotación máxima de 14 rpm

Solución WEG modernizará molino que trabaja con rotación máxima de 14 rpm

La sustitución de los accionamientos tradicionales por esta solución WEG reducirá los costos de mantenimiento, aumentará la disponibilidad operativa además de la seguridad y facilidad durante la operación.

Equipos WEG reducen y controlan la humedad final en Vale do Paraná al 47%

Equipos WEG reducen y controlan la humedad final en Vale do Paraná al 47%

Reductor planetario, motor eléctrico y drives son responsables por accionar el terno secador de 94”

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

Ubicada en el estado de Mato Grosso, Brasil, la planta tendrá capacidad para producir 225 millones de litros de etanol por cosecha.

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Serbia
  • E-mail: win@weg.net
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
  • Reductores e Motorrecdutores