• Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Index
  • Preparation
  • Sugarcane Mill
  • Energy Generation and Cogeneration
  • Process
  • Automation Systems
  • Coatings
  • Services
  1. Home
  2. Sugar & Ethanol - Preparation

Preparation

Used to drive choppers, levelers or shredders, regardless of configuration, the motors are designed with of state-of-the-art engineering, aiming for high performance and operating reliability. With outputs of up to 50,000 kW and frames from 280 to 1800 (IEC), WEG motors operate with voltages of up to 13,800 V, and they offer two rotor configurations: squirrel cage and wound rotor (also known as wound-rotor motor).

See more cases

Costa Bioenergia factory, in Umuarama, Parana.

Watch the video

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Açúcar e Etanol.

Soluções WEGmotion Drives fornecidas para a África

Soluções WEGmotion Drives fornecidas para a África

Pacote integrado irá acionar um moinho de açúcar em uma empresa do setor sucroenergético

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

Os equipamentos garantem uma forte presença da empresa no mercado açucareiro

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

O pacote integrado garante a eficiência dos processos, contribuindo para maior economia operacional na indústria de alimentos e bebidas

Gerador WEG contribui para expansão de usina do setor de açúcar e etanol

Gerador WEG contribui para expansão de usina do setor de açúcar e etanol

A companhia forneceu uma solução customizada para atender a necessidade do cliente

WEG fornece gerador sob medida para expansão de usina de produção de etanol de milho na América do Sul

WEG fornece gerador sob medida para expansão de usina de produção de etanol de milho na América do Sul

Solução foi projetada para substituir o antigo equipamento visando maior potência e desempenho para a planta

WEG presente na Fenasucro e Agrocana com soluções voltadas para o setor

WEG presente na Fenasucro e Agrocana com soluções voltadas para o setor

Feira acontece de 15 a 18 de agosto, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (SP)

Soluções WEG equipam mais duas usinas de açúcar e etanol no Brasil

Soluções WEG equipam mais duas usinas de açúcar e etanol no Brasil

Os motores de anéis garantirão maior confiabilidade ao processo e menor impacto ao sistema elétrico durante a partida do equipamento

WEG realiza novo fornecimento de acionamentos mecânicos para Usina Batatais

WEG realiza novo fornecimento de acionamentos mecânicos para Usina Batatais

As soluções contribuem para modernização das moendas da usina permitindo mais produtividade e eficiência na operação

WEG participa de ampliação da capacidade de moagem de usina

WEG participa de ampliação da capacidade de moagem de usina

Equipamentos fornecidos acionarão processo de preparo da cana, picador e desfibrador

WEG fornece um dos maiores equipamentos de geração de energia elétrica do Brasil para o setor sucroenergético

WEG fornece um dos maiores equipamentos de geração de energia elétrica do Brasil para o setor sucroenergético

Usina Cerradão potencializa a sua geração de energia elétrica com um dos maiores equipamentos do setor no Brasil.

Redutores Planetários WEG se destacam no mercado africano

Redutores Planetários WEG se destacam no mercado africano

Algumas unidades estão operando com sucesso em usinas de açúcar no Zimbábue e em Angola.

Turbina possibilita ganho de 13% em geração de energia

Turbina possibilita ganho de 13% em geração de energia

O novo equipamento utiliza a mesma quantidade de vapor para a geração adicional de 3,0 MW/h

Solução WEG modernizará moenda que trabalha em rotação máxima de 14 rpm

Solução WEG modernizará moenda que trabalha em rotação máxima de 14 rpm

A substituição dos acionamentos tradicionais por esta solução WEG reduzirá custos de manutenção, aumentará a disponibilidade operacional além da segurança e maior facilidade durante operação.

Equipamentos WEG reduzem e controlam para 47 % a umidade final na Vale do Paraná

Equipamentos WEG reduzem e controlam para 47 % a umidade final na Vale do Paraná

Redutor planetário, motor elétrico e drives são responsáveis por acionarem o terno de secagem de 94”

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
H.M. TAGRIN LTD
  • 4 Hamelacha At, Afeq industrila park, Rosh Ha'ayin - 48091 / Israel
  • Phone: +972 3 9031441
  • Email: tagrin@tagrin.co.il