• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. WEG Efficiency - Soluciones
WEG cuenta con soluciones de Eficiencia Energética para diversas aplicaciones industriales. Son combinaciones de productos de alta eficiencia que tienen por objetivo reducir el consumo de energía y optimizar los procesos industriales. Vea las principales soluciones WEG para Eficiencia Energética.

Sistema de Bombeo

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG. Además de reducción en el consumo de agua y en los costos con mantenimiento y operación de las válvulas de control y flujo del sistema.

Conozca más

Sistema de Ventilación

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar un ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG, además de reducción en el costo de mantenimiento y operación de dampers, así como un mejor control del flujo del sistema. En ventiladores de combustión, se puede obtener una mejor calidad de la quema, así como ahorro del combustible utilizado.

SAIBA MAIS

Torre de Enfriamiento

Sistema para refrigeración de agua muy utilizado en la industria, sea para refrigeración de sistemas de aire acondicionado o de equipos. El ahorro de energía eléctrica, con la solución WEG para esta aplicación, varía de 40 a 80%, además de ahorrar agua y productos químicos.

Conozca Más

Filtro de Mangas

Los equipos de filtración de aire son ampliamente utilizados en la industria, sea para limpieza y desempolvado de puestos de trabajo o para la exhaustión de gases. Conozca la solución WEG que puede reducir el consumo de energía, de su filtro de mangas, en hasta 60%. Además de otras ventajas como aumento de la vida útil de los elementos filtrantes, reducción del consumo de aire comprimido y menor desgaste de las tuberías.

Conozca Más

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de almacenamiento de granos

Una de las aplicaciones más importantes del agronegocio, cuya función es almacenar y mantener la calidad de los granos. La solución WEG permite un ahorro de hasta 90% en el consumo de energía eléctrica. Además de ganancias como precisión en el control del volumen almacenado y mejoría de la calidad del grano.

Conozca Más

Extrusora

Máquina para conformación de polímeros plásticos de acuerdo con el formato deseado, por medio del calentamiento del material a alta temperatura. Con la solución WEG para esta aplicación, el ahorro de energía puede llegar a 30%.

Conozca Más

Unidades Hidráulicas

Las unidades hidráulicas engloban equipos que van desde bombas de desplazamiento, válvulas direccionales y de retención, hasta depósito de aceite. Con la solución WEG, desarrollada exclusivamente para este sistema, es posible ahorrar hasta 60% de energía eléctrica.

Conozca Más

Molino de Bolas

Muy Utilizado en el control de granulometría en las industrias cerámica y minera. Con la aplicación de la solución WEG, la reducción en el consumo de energía eléctrica puede llegar a 35%. Además del aumento en la productividad, flexibilidad operacional y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Compresor de Aire

Equipo altamente beneficiado por proyectos de eficiencia energética. Puede presentar disminución de hasta 30% en el consumo de energía eléctrica, con mayor uniformidad de presión en la red y reducción del desgaste mecánico.

Conozca más

Compresor para Refrigeración

Es un equipo que presenta alto consumo de energía en frigoríficos, supermercados, shoppings, entre otros establecimientos que utilizan cámaras frías. La reducción del consumo de energía puede llegar a 30% cuando es aplicada la solución WEG. Otras ganancias son la uniformidad de la temperatura de la cámara fría, mayor confort térmico y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Conozca Más

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

El uso de motores WEG aportará mejoras energéticas significativas al proyecto.

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

319 unidades de motores IE4 suministradas a Sakambari Agro y Praakritik Flour Mills para proyectos Greenfield en Siliguri

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

La instalación del nuevo transformador proporcionará una solución tecnológica avanzada para satisfacer la creciente demanda del sector eléctrico en la región.

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

Tecnología de vanguardia y eficiencia energética destacan en el stand de WEG

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

La solución será esencial para garantizar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

La participación de la compañía en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

Los transformadores serán esenciales para garantizar el suministro de energía confiable y eficiente en las diversas operaciones de Petrobahia.

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

La asociación entre las empresas avanza con la firma del contrato de comercialización, impulsando la movilidad

WEG lanza el motor W51Xdb

WEG lanza el motor W51Xdb

Impulsando un futuro más sostenible

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Los transformadores estarán presentes en los estados de Tocantins y Pará

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

El paquete completo de motores se fabricará en las instalaciones de WEG en Hosur

WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • C/ Tierra de Barros, 5-7 Coslada - Madrid - 28823 - Madrid, Comunidad de / España
  • Teléfono: +34 916277416
  • Correo electrónico: info-es@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica