Back to My Account
Para a WEG, a inovação tecnológica diz respeito, principalmente, ao desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, materiais e testes que visam o aumento da eficiência, redução de custos, melhoria da qualidade e redução da matéria-prima dos produtos. É dessa forma que a empresa fica mais competitiva, conquista novos mercados, se mantém sustentável e contribui para o desenvolvimento do planeta.
Em 2021, foram investidos R$ 548 milhões em Pesquisa & Desenvolvimento. Conheça abaixo um pouco mais como a tecnologia é tratada dentro da WEG:
Na WEG, todas as ideias são organizadas e sistematizadas por meio do PWQP (Programa WEG da Qualidade e Produtividade). Dentro dele está o PDT (Programa de Desenvolvimento Tecnológico), que reúne os projetos de inovação relativos a novos produtos e processos. A partir do Planejamento Estratégico Tecnológico são definidos os diversos projetos que farão parte dos programas.
Personas creativas y focalizadas en la innovación son fundamentales para la evolución de productos y procesos. Por eso, WEG apuesta fuertemente a su equipo de Investigación & Desarrollo, así como a un ambiente que estimule la creatividad.
A partir de la generación de la idea para el éxito en el mercado
W21 AR Plus
W22 Premium
W22 Permanent Magnet
W22 PM Ultra Premium
W50 Magnet
Assynchronous Motors
Synchronous Motors
W23 Sync+
W80 AXgen
Maior eficiência
Menor consumo de energia
Tecnologia AEG
Primeiro inversor com TECNOLOGIA PRÓPRIA
Micro inversor BT full digital totalmente microprocessado
Inversor BT full digital para altas potências (até 150 HP / 132 kW)
Primeiro microinversor BT WEG com IGBTs
Primeira linha de inversor BT WEG com controle vetorial e certificações internacionais CE e UL
Nova geração de microinversor BT
Geração de inversores BT ultra compacto
Início do P&D de inversores MT em cooperação tecnológica com a Univ. Wuppertal â Alemanha
System drive BT WEG controles U/f, VVW e vetorial. Capacidade de paralelismo para altas potências
Inversor BT para aplicações gerais, filtro RFI interno e versão com alto grau de proteção
Nova geração de microinversor BT. Compacto e excelente custo-benefício para aplicações simples
Primeiro inversor MT MVW01 - Inversor com braços de potência de média tensão à até 2.500 HP @ 4.160 V
Versão compacta do inversor MT até 1.000 HP @ 4.160 V
Nova geração de inversor BT para sistemas (system drive)
Geração worldclass de inversor BT para aplicações gerais (general purpose)
Inversor MT com IGBTs de baixa tensão ligados em série, mais competitivo para aplicações mais simples até 12.000 HP @ 13.800 V
Geração worldclass de microinversor BT (micro drive)
Inversor MT com refrigeração a água para o mercado naval e offshore
Geração worldclass de inversor BT para sistemas (system drive)
Inversor MT resistente a arco elétrico interno para o mercado O&G
Linha de inversores BT para sistemas de alta performance (metalurgia, papel & celulose, plástico e elevação de cargas)
Linha de inversores BT para aplicação de bombas hidráulicas
Linha de inversores BT para elevadores
Linha de conversores AC/DC