• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Torre de Enfriamiento

Torre de Enfriamiento

Ahorro de energía y agua

Las torres de enfriamiento son equipos muy comunes en las industrias y tienen la función de suministrar agua enfriada a diversos procesos industriales. La variación de las condiciones que cercan su operación permite la automatización del sistema, sumamente accesible a cualquier aplicación y con gran reducción de costos operacionales.

La solución consiste en la aplicación del conjunto de alta eficiencia: motor de la línea W22 IE3 Premium o W22 IE4 Super Premium y convertidor de frecuencia CFW701 HVAC, que correctamente dimensionados propician una reducción de hasta 80% en el consumo de energía eléctrica, así como un ahorro medio de 22% en el consumo de agua al año. La solución cuenta también con un software exclusivo WEG, que dispensa el uso de controladores de temperatura y PLCs, realizando el control directo por el convertidor de frecuencia.

Con la implantación de la solución, el sistema se torna automatizado, variando la velocidad de los ventiladores de la torre, de acuerdo con la necesidad del proceso y de la temperatura ambiente. Una producción variable o estacionalidad de la temperatura ambiente local exigen capacidades distintas de enfriamiento que son automáticamente ajustadas por el uso de la solución.

Además de eso, el control de la variación de velocidad puede propiciar la reducción de evaporación del agua y consecuentemente la reducción del consumo de agua de reposición.

Benefícios

  • Ahorro de energía eléctrica de hasta 80%
  • Fácil implementación
  • Aplicable a cualquier modelo de torre de enfriamiento que use ventiladores
  • 22% de ahorro medio de agua por año

Watch our videos

Follow us on YouTube

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

Hübner garantiza más eficiencia energética con WEG

Hübner garantiza más eficiencia energética con WEG

Equipos WEG fueron instalados en la Torre de Enfriamiento

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

La industria textil de Brasil aumenta la eficiencia con equipos WEG

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

La compañía, una de las mayores empresas de industrialización de productos derivados del cerdo Ibérico de Extremadura (España), prevé un ahorro en costes de energía para la producción de frío alrededor de 27.000 euros anuales.

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La solución eficiente de energía WEG reduce el consumo de energía de Embraco en ventiladores en 56%, en las bombas en 39% y el agua de la torre de enfriamiento en 11%.

WEG es premiada nuevamente por el suministro para obras de infraestructura

WEG es premiada nuevamente por el suministro para obras de infraestructura

Por tercer año consecutivo, la empresa está entre las ganadoras del Premio Destaques do Ano SMACNA

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

WEG suministra motores de alta eficiencia para proyecto de energía renovable en Francia

El uso de motores WEG aportará mejoras energéticas significativas al proyecto.

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

319 unidades de motores IE4 suministradas a Sakambari Agro y Praakritik Flour Mills para proyectos Greenfield en Siliguri

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

La instalación del nuevo transformador proporcionará una solución tecnológica avanzada para satisfacer la creciente demanda del sector eléctrico en la región.

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

Tecnología de vanguardia y eficiencia energética destacan en el stand de WEG

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

La solución será esencial para garantizar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento

The power of the WG50, now engineered for cooling towers

The power of the WG50, now engineered for cooling towers

A robust, efficient and reliable solution that delivers peak performance, ideal for demanding industrial cooling applications

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

La participación de la compañía en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica