• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Silo de Almacenamiento de Granos

Silo de Almacenamiento de Granos

Calidad y ahorro en el almacenamiento

Una de las aplicaciones más importantes en el agronegocio, cuya función es almacenar y mantener la calidad de los granos, es la del Silo de Almacenamiento. WEG es pionera al desarrollar una solución en eficiencia energética específica para este sector, garantizando una mejor gestión del silo y del almacenamiento de granos.

Una vez que los granos llegan a la fábrica y son almacenados en el silo, su calidad comienza a decaer proporcionalmente al tiempo y a las condiciones en que son almacenados. Para mantener la calidad inicial de los granos, se hace necesaria la aireación del producto, donde muchas veces la ventilación excede la real necesidad o se torna perjudicial con la entrada de humedad no deseada.

Pensando en eso, y para suministrar solamente la ventilación necesaria para el mantenimiento de la calidad de los granos, WEG creó una solución que consiste en la aplicación del conjunto de alta eficiencia:

  • motor de la línea W22 IE3 Premium o W22 IE4 Super Premium, y convertidor de frecuencia CFW11 o CFW700
  • motor de la línea W22 Magnet IE4 Super Premium o W22 Magnet IE5 Ultra Premium, y convertidor de frecuencia CFW11

La aplicación de esta solución permite que el sistema se ajuste a cualquier tipo de grano, promoviendo la correcta tasa de aireación de cada producto, manteniendo la temperatura homogénea en toda la masa y permitiendo un gran ahorro de energía.

Beneficios

  • Ahorro de energía de hasta 90%
  • Control de la humedad en la masa de los granos, evitando el secado más allá del necesario y sus consecuentes pérdidas.
  • La variación de temperatura provoca menos quiebres de granos, produciendo granos de mejor calidad
  • Control preciso del volumen almacenado

La termometría es determinante en este proceso, para que sea posible reducir fuertemente la velocidad de los ventiladores sin interferir en la calidad de los granos. De la misma forma que en cualquier punto de la masa de granos en que sea necesaria una tasa mayor de aireación, automáticamente, el sistema se ajusta para satisfacer esa necesidad.

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Vea nuestros vídeos

Acesse nosso canal no Youtube

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

O uso de motores WEG trará melhorias energéticas significativas para o projeto.

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

A instalação do novo transformador fornecerá uma solução tecnológica avançada para atender à crescente demanda do setor elétrico na região.

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

Tecnologia de ponta e eficiência energética em destaque no stand da WEG

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

A solução será essencial para garantir a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

Os transformadores serão essenciais para garantir o abastecimento de energia confiável e eficiente nas mais diversas operações da Petrobahia.

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

Parceria entre as empresas avança com a assinatura do contrato de comercialização, impulsionando a mobilidade elétrica

WEG lança o motor W51Xdb

WEG lança o motor W51Xdb

Impulsionando um futuro mais sustentável

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Os transformadores estarão presentes nos estados de Tocantins e Pará

WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Cingapura
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis Elétricos
  • Critical Power