• Éthique
    • Code Ethique
    • Code Ethique des Fournisseurs
    • Politique de Prévention et de Lutte Contre la Corruption
    • Avis de Confidentialité
    • Canal de Signalement
  • Support
    • Contactez-nous
    • Où Acheter
    • Service Après-vente
    • Ressources et Outils
    • Canal de Signalement
    • Press Room
  • News
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Français
    • Español
    • Português do Brasil
  • Index
  • Solutions
  • Calculez vos économies d’énergie
  1. Home
  2. Energy Efficiency - Solutions - Grain Storage Silos

Silo de stockage de grains

Qualité et économies du stockage

Conçu pour stocker et conserver la qualité du grain, le silo à grains est l'application la plus importante du secteur de l'agroalimentaire. WEG est un pionnier du développement de solution spécifique en efficacité énergétique dans ce segment d'activité garantissant une meilleure gestion du silo et du stockage des grains.

Lorsque les grains sont stockés dans le silo, leur qualité commence à diminuer proportionnellement à la durée et aux conditions de stockage. Afin de conserver la qualité initiale du grain, il est nécessaire d'aérer le produit. Dans de telles applications, la ventilation à un flux d'air dont le débit dépasse souvent les besoins réels ou devient nocive en introduisant une humidité indésirable.

WEG a créé une solution à haut rendement comprenant: un moteur W22 IR3 Premium ou W22 IR4 Magnet entraîné par le variateur de vitesse CFW11 ou CFW700, fournissant une ventilation adaptée pour conserver la qualité du grain.

Cette solution permet au système de s'adapter à tout type de grain, en fournissant le taux d'aération correct pour chaque produit tout en maintenant la température homogène dans la masse et en réalisant des économies d'énergie importantes.

 

Avantages

  • Economies d'énergie pouvant atteindre 90 %.
  • Contrôle de l'humidité du grain qui permet d'éviter les pertes liées à un séchage excessif.
  • Moins de grains brisés liés aux variations de température, le grain est de meilleure qualité.
  • Précision du contrôle du volume stocké.
  • La thermométrie est déterminante dans ce processus pour permettre une réduction significative de la vitesse du ventilateur et du maintien de la qualité du grain. De même, en tout point de la masse du grain où un taux d'aération plus élevé est nécessaire, le système s'ajuste automatiquement pour répondre à cette demande.

 

Know more about our solutions

WMagnet
Variable Speed Drive CFW700 Series
Variable Speed Drive CFW11 Series
W22

Know our Solutions

Read File

Watch our videos

Follow us on YouTube

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

O uso de motores WEG trará melhorias energéticas significativas para o projeto.

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

A instalação do novo transformador fornecerá uma solução tecnológica avançada para atender à crescente demanda do setor elétrico na região.

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

Tecnologia de ponta e eficiência energética em destaque no stand da WEG

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

A solução será essencial para garantir a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

Os transformadores serão essenciais para garantir o abastecimento de energia confiável e eficiente nas mais diversas operações da Petrobahia.

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

Parceria entre as empresas avança com a assinatura do contrato de comercialização, impulsionando a mobilidade elétrica

WEG lança o motor W51Xdb

WEG lança o motor W51Xdb

Impulsionando um futuro mais sustentável

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Os transformadores estarão presentes nos estados de Tocantins e Pará

WEG INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD. - MARKETING & SALES OFFICE
  • Eshwari Arcade, No 250, 14th Main, 7th Sector, HSR layout Bangalore - 560 102 - Karnataka / Índia
  • Phone: +91 080 - 46437450
  • Email: info-in@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis Elétricos
  • Critical Power
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Saneamento