• Calculate your energy savings
  1. Home
  2. Energy Efficiency - Solutions - Bag Filter

Bag Filter

Efficiency and Productivity

Many industrial processes generate particles or gases which jeopardize the quality of the environment, product and even the workers' safety. The bag filter is designed to solve this common problem in the industry. Intake devices draw the air, which is taken to the filtering system where the particles are retained in the filtering elements, and the air is then returned to the atmosphere in compliance with the environmental legislation.

WEG solution consists of a high-efficiency set: W22 Magnet IR4 Super Premium motor and CFW11 variable speed drive, which reduce electric energy consumption in up to 60%. Such reduction is only possible because of the high efficiency of the W22 Magnet IR4 Super Premium motor combined with the control provided by the CFW11, which adjusts the speed according to the application requirements.

The motors with permanent magnets of the W22 Magnet IR4 Super Premium line enable this reduction to very low values due to their broad speed range, which makes the use of forced ventilation unnecessary.

Benefits

  • Electric energy savings of up to 60%.
  • Easy implantation with few impacts on the production system.
  • Extendable to other exhaust systems.
  • Reduction of compressed air consumption.
  • Longer life of filtering elements.
  • Reduced wear of the pipes.

 

Know our Solutions

Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

WEG implementa projeto de Eficiência Energética em fábrica no México

WEG implementa projeto de Eficiência Energética em fábrica no México

Fundição opera com gestão ambiental responsável e alta tecnologia

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

O uso de motores WEG trará melhorias energéticas significativas para o projeto.

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

A instalação do novo transformador fornecerá uma solução tecnológica avançada para atender à crescente demanda do setor elétrico na região.

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

Tecnologia de ponta e eficiência energética em destaque no stand da WEG

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

A solução será essencial para garantir a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

Os transformadores serão essenciais para garantir o abastecimento de energia confiável e eficiente nas mais diversas operações da Petrobahia.

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

Parceria entre as empresas avança com a assinatura do contrato de comercialização, impulsionando a mobilidade elétrica

WEG lança o motor W51Xdb

WEG lança o motor W51Xdb

Impulsionando um futuro mais sustentável

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Os transformadores estarão presentes nos estados de Tocantins e Pará

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

Os equipamentos garantem uma forte presença da empresa no mercado açucareiro

WEG ITALIA S.R.L.
  • Via Antonio Pacinotti, 91 Lissone (MB) - 20851 / Itália
  • Email: info-it@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
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
Legal seat of the company: Via A. Pacinotti, 91 - 20851 Lissone (MB) Italy
Company registered in Monza Brianza with REA 2701116 – P. IVA 03166890966 - Social Capital EUR 100.000 - Company having a sole member